Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass A 200 / 8A2B for process applications

Proline Promass A 200
Coriolis flowmeter

Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates

8A2B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Průtokoměr napájený po smyčce pro přesné měření nejnižších průtoků.
    Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím v chemickém průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
    Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.

  • Vlastnosti převodníku

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 205 °C (−58 až 401 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až 60 °C (−40 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    Nerezová ocel, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, lakováno

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    4–20 mA HART (pasivní)
    4–20 mA (pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Žádná

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Napájení

    18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným
    výstupem nebo bez něj)
    18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA)
    9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-tick

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Schválení a certifikáty tlaku

    CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3-A, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Průtokoměr napájený po smyčce pro přesné měření nejnižších průtoků.
    Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím v chemickém průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
    Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.

  • Vlastnosti převodníku

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 205 °C

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až 60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    Nerezová ocel, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, lakováno

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    4–20 mA HART (pasivní)
    4–20 mA (pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Žádná

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Napájení

    18 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným
    výstupem nebo bez něj)
    18 až 30 V DC (20 mA HART, 4–20 mA)
    9 až 32 V DC (PROFIBUS PA)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-Tick

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Schválení a certifikáty tlaku

    CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3-A, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Průtokoměr napájený po smyčce pro přesné měření nejnižších průtoků.
    Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím v chemickém průmyslu.

  • Vlastnosti senzoru

    Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
    Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.

  • Vlastnosti převodníku

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Technologie napájení po smyčce. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h

  • Max. procesní tlak

    430,9 bar

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 205 °C

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až 60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    Nerezová ocel, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, lakováno

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    4–20 mA HART (pasivní)
    4–20 mA (pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Žádná

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Napájení

    DC 18 až 35 V (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným
    výstupem nebo bez něj)
    DC 18 až 30 V (20 mA HART, 4–20 mA)
    DC 9 až 32 V (PROFIBUS PA)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-TICK

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiál

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3-A, cGMP