Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline Prowirl D 200
Vortex flowmeter

Proline Prowirl D 200
vortex flowmeter

Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Vírový

  • Nadpis výrobku

    Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi.
    Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti.
    Vhodné pro všechny základní aplikace, náhrada měření clonami 1 : 1.

  • Vlastnosti senzoru

    Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu.
    Zástavbová délka 65 mm (2,56"). Žádné příruby. Nízká hmotnost.

  • Vlastnosti převodníku

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až 150 (½" až 6")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM)
    DSC senzor: 1.4435 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
    Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,16 až 625 m³/h (0.09 až 368 ft³/min)
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68 °F)
    Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h (1.18 až 4 910 ft³/min)
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C (−40 až +500 °F)
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C (−328 až +752 °F)
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C (−328 až +842 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C (−40 až +176 °F)
    Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C (−58 až +176 °F)
    Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C (−40 až +185 °F)
    Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C (−58 až +185 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    4–20 mA HART (pasivní)
    4–20 mA (pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Napájení

    12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
    12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
    12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
    9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-TICK, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Námořní certifikáty a schválení

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)

  • Měřicí princip

    Vírový

  • Nadpis výrobku

    Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi.
    Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti.
    Vhodné pro všechny základní aplikace, náhrada měření clonami 1 : 1.

  • Vlastnosti senzoru

    Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu.
    Zástavbová délka 65 mm (2,56"). Žádné příruby. Nízká hmotnost.

  • Vlastnosti převodníku

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až 150 (½" až 6")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM)
    DSC senzor: 1.4435 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
    Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,16 až 625 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
    Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
    Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
    Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    4–20 mA HART (pasivní)
    4–20 mA (pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Napájení

    12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
    12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
    12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
    9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-TICK, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Námořní certifikáty a schválení

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)

  • Měřicí princip

    Vírový

  • Nadpis výrobku

    Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi.
    Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti.
    Vhodné pro všechny základní aplikace, náhrada měření clonami 1 : 1.

  • Vlastnosti senzoru

    Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu.
    Zástavbová délka 65 mm (2,56"). Žádné příruby. Nízká hmotnost.

  • Vlastnosti převodníku

    Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až 150 (½" až 6")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM)
    DSC senzor: 1.4435 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, hmotnostní průtok, korigovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
    Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,16 až 625 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
    Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
    Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
    Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
    Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    4–20 mA HART (pasivní)
    4–20 mA (pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Vstupy

    Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Napájení

    12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
    12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
    12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
    9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-TICK, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)

  • Námořní certifikáty a schválení

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiál
    NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)