Objemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 % Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 625 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C
The Prowirl D sensor can be installed directly between flanges and thus serves as the functional device for applications in ancillary processes at little installation cost. With genuine loop-powered technology, Prowirl D 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi. Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti. Vhodné pro všechny základní aplikace, náhrada měření clonami 1 : 1.
Vlastnosti senzoru
Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu. Zástavbová délka 65 mm (2,56"). Žádné příruby. Nízká hmotnost.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 % Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 625 m³/h (0.09 až 368 ft³/min) v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68 °F) Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h (1.18 až 4 910 ft³/min) v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C (−40 až +500 °F) Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C (−328 až +752 °F) Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C (−328 až +842 °F)
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C (−40 až +176 °F) Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C (−58 až +176 °F) Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C (−40 až +185 °F) Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C (−58 až +185 °F)
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA) 12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Námořní certifikáty a schválení
ABS, LR, BV, DNV GL
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)
Měřicí princip
Vírový
Nadpis výrobku
Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi. Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti. Vhodné pro všechny základní aplikace, náhrada měření clonami 1 : 1.
Vlastnosti senzoru
Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu. Zástavbová délka 65 mm (2,56"). Žádné příruby. Nízká hmotnost.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Objemový průtok, hmotnostní průtok, normovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 % Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 625 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA) 12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Námořní certifikáty a schválení
ABS, LR, BV, DNV GL
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)
Měřicí princip
Vírový
Nadpis výrobku
Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní nebo oddělené verzi. Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti. Vhodné pro všechny základní aplikace, náhrada měření clonami 1 : 1.
Vlastnosti senzoru
Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká dostupnost – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez driftu. Zástavbová délka 65 mm (2,56"). Žádné příruby. Nízká hmotnost.
Vlastnosti převodníku
Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – zařízení není potřeba otevírat díky dotykovému ovládání a podsvícenému displeji. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt. Bezpečnost provozu: certifikáty platné pro celý svět (SIL, Ex).
Objemový průtok, hmotnostní průtok, korigovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota
Max. chyba měření
Objemový průtok (kapalina): ±0,75 % Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 % Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 % Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %
Měřicí rozsah
Kapalina: 0,16 až 625 m³/h v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −40 až +260 °C Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C
Rozsah okolní teploty
Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C
Materiál tělesa senzoru
Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
4–20 mA HART (pasivní) 4–20 mA (pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Napájení
12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj) 12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA) 12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA) 9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Námořní certifikáty a schválení
ABS, LR, BV, DNV GL
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiál NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .