Tento produkt není v této oblasti k dispozici.
Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.
Přehledné zobrazení výhod
-
Svým řešením na automatizovaný monitoring kalibrací iTHERM TrustSens společnost Endress+Hauser nabízí optimalizované ověřování procesu při minimálním úsilí pro uživatele ve farmaceutickém a potravinářském a nápojovém průmyslu.
Produktový balíček sestávající z teplotních senzorů iTHERM TrustSens se schopností samokalibrace a pokročilého záznamníku dat Memograph M RSG45 nabízí schopnost ověřování procesu v souladu s požadavky FDA a automatizovanou dokumentaci i pro účely auditů a umožňuje vykonávat prediktivní údržbu. -
Spolehlivé a jednoduché:
Snížení nákladů v důsledku úspory nákladů na kalibrace a snížení počtu kalibračních cyklů
Všechny požadované součásti v jednom balíčku, nic není opomenuto
-
100% shoda s příslušnými předpisy a dokumentace využitelná i na audity:
Plně návazná kalibrace s automatizovanou dokumentací
Ukládání dat zabezpečené proti neoprávněným zásahů v souladu s FDA 21 CFR část 11
Preventivní údržba
Kalibrace s časovou značkou
-
Snížení rizik a vyloučení nedetekovaných závad:
Vyšší transparentnost procesu
Vyšší bezpečnost produktu
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti
1- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
Pokročilý správce datFixace:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Slot 1:C4x HART/4...20 mA vstup, průchozí pro HARTSlot 2:ANepoužitSlot 3:ANepoužitSlot 4:ANepoužitSlot 5:ANepoužitFunkce Master v komunikaci:1ŽádnáAplikační balíček:3Telealarm + matematika>Licenční balíček pro FDM software MS20:MAProfessional licence 1x pracovní stanice (DVD verze, včetně licenčního klíče) -
2- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměrFixace:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Komunikace; výstupní signál:AHART; 4-20mAAutomatický kalibrační bod; přesnost:1118 °C; samokalibrace s vysokou přesností
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Tento produkt není v této oblasti k dispozici.
Memograph M RSG45
Pokročilý správce dat
Moderní grafický záznamník dat představuje flexibilní a výkonný systém pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se Memograph M rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly. K dispozici také jako verze na DIN lištu bez displeje.
-
Měřicí princip
Záznamník dat
-
Princip měření
Správce energií
-
Funkce
Bezpečný záznam dat a analýza signálu
vizualizace
integrovaný webový server pro nastavení zařízení
HART(R) transparentnost, RSG45 jako HART modem e-mailová notifikace (šifrované e-maily)
frekvence skenování 100 ms, velmi rychlý ukládací cyklus 100 msmodulární konstrukce pro rychlé rozšíření čtení a zpracování dat prostřednictvím softwaru Field Data Manager
OPC server pro zobrazení okamžitých hodnot (volitelné) -
Vstup
20 analogových (max.) (U, I, TC, RTD, frekvenční, pulzní)
20 HART (max.) (HART, 4–20 mA)
14 digitálních (max.) (řídicí, události a počítací vstupy) -
Výstup
12 relé (max)
2 analogové (max) (I, pulzní)
1 napájení převodníku -
Rozhraní
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Úložiště/záznam
interní paměť
SD karta
USB flash disk -
Displej
Barevný grafický displej TFT 7"
Barevný grafický displej TFT 7" s dotykovým panelem -
Kryt
panelové osazení se zinkovým litým rámem
panelové osazení s rámem z nerezové oceli
stolní skříň
Polní skříň -
Napájení
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certifikáty
CE
EAC
UL (US a CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL uvedené v seznamu
PROFINET certifikace -
Softwarový balík
Dávkový software
Software pro odpadní vodu
Software pro dálkovou výstrahu
Energetický software (voda + pára)
Odpadní vody + přetečení při bouřce + dálková výstraha
Software pro dálkovou výstrahu + energetický software (voda + pára)
-
Měřicí princip
Energy manager
-
Princip měření
Správce energií
-
Funkce
Výpočet hmotnostního průtoku a energie pro vodu a páru.
-
Výpočty
Hmotnost / množství tepla
rozdíl množství tepla -
Počet aplikací
Není definováno
-
Normy pro výpočty
IAPWS-97
-
Komunikace
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
Zařízení PROFINET
Adaptér EtherNet/IP -
Napájení
Nedefinováno
-
Smyčkové napájení
24 V DC +/-15%
-
Krytí
IP 65 (přední panel)
-
Vstup
0–20 mA univerzální
HART
614 digitální -
Výstup
2 analogové
-
Rozměry (š × v × h)
195,2 × 149,2 × 227,1 mm (7.69" × 5.87" × 8.94")
-
Ovládání
Navigace na místě, na webovém serveru a prostřednictvím FieldCare/DeviceCare
-
Displej
7 TFT
-
Funkce softwaru
Interní výpočet hmotnostního průtoku a energie
-
Certifikáty
CE
EAC
UL (US a CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifikace
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměr
iTHERM TrustSens je jediný samokalibrující RTD teploměr určený pro hygienické procesy, který zajišťuje trvalou přesnost a dodržování předpisů bez přerušení výroby. Jeho plně automatická samokalibrace přímo na místě a technologie Heartbeat zaručují spolehlivou detekci odchylek, dokumentaci vhodnou pro audit a maximální efektivitu procesu.
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
s funkcí autokalibrace
metrické provedení
kompaktní teplotní sonda
hygienické provedení
farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl -
Teploměrná/ochranná jímka
bez
vč. termojímky
vč. rohové termojímky -
Vložka/sonda
bez výměnné vložky
-
Vnější průměr ochranné jímky
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 900,00 mm (35,4'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4435, delta ferity < 1 %
316L -
Procesní připojení
svírací šroubení
navařovací adaptér
připojení clamp podle ISO 2852
šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11851
aseptický šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11864-1
kovový utěsňovací systém
závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 kolena podle DIN 11865 -
Tvar hrotu
přímý
redukovaný -
Drsnost povrchu Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) elektrolyticky leštěno -
Rozsah provozní teploty
Pt 100:
−40 °C až 160 °C
(−40 °F až 320 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Doba odezvy
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Integrovaný hlavicový převodník
ne (signál 4 až 20 mA, HART)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS
UKCA Ex ia