Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku ochranná jímka TW251

TW251
Ochranná jímka pro teplotní senzory

Ochranná jímka s integrovaným svíracím šroubením umožňuje použít různé typy čidel

TW251
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    50 bar (725 psi)

  • Maximální standardní délka zanoření

    4.000 mm (157,48")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    10.000 mm (393,7")

Oblast použití

Tato ochranná jímka je osazena integrovaným svíracím šroubením, je vhodná pro různé průmyslové, a dokonce i hygienické aplikace. Standardně se instaluje na potrubí a nádoby či nádrže, kde procesní připojení může být závitové nebo přivařené. Díky její konstrukci lze použít různé typy teplotních čidel, např. kompaktní teploměry i teploměry bez ochranné jímky nebo kabelová čidla, obecně s průměrem čidla 6 mm.

TW251 je ochranná jímka osazena integrovaným svíracím šroubením, je vhodná pro různé průmyslové, a dokonce i hygienické aplikace.

Výhody

  • Svírací šroubení umožňuje výměnu vadných čidel bez nutnosti přerušení probíhajícího procesu

  • Jako standard lze v rámci prodejní struktury volit různá procesní připojení: závitová (G ½", G ¼", NPT ½“ apod.); k přivaření (válcová, kulová)

  • Svírací elementy pro šroubení k dispozici z PTFE nebo SS 316

  • Certifikát materiálu 3.1.B (podle EN 10204) je možné vybrat přímo z prodejní struktury výrobku

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu