Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

TST602
Odporový (RTD) teploměr, měření teploty povrchu

TST602 ©Endress+Hauser

Vhodné k měření teploty povrchu potrubí nebo stěn nádob

Jednoduchá, rychlá a dodatečná instalace přímo na potrubí nebo stěnu nádoby, nezávisle na procesní přípojce, vede k širokému výběru aplikací: ověření dalších měřicích přístrojů nebo dočasné měření teploty bez přerušení procesu. Je speciálně navržen pro klimatizaci a všeobecné použití v automatizaci budov a u výměníků tepla.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Vhodný pro vysoké procesní tlaky (žádný přímý kontakt s procesem)

    • Oblast použití v těžkých průmyslových procesech

  • Oblast použití

    Odporový (RTD) teploměr TST602 je univerzální teploměr pro měření teploty povrchu. Je vhodný pro použití na rovných plochách nebo potrubí a je speciálně navržen pro klimatizaci a všeobecné použití v automatizaci budov a u výměníků tepla.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    kabelová sonda

    vhodné pro vysoké procesní tlaky

    montáž na povrchu

  • Teploměrná/ochranná jímka

    bez (není zamýšleno použití s jímkou)

  • Vložka/sonda

    Není definováno

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 10.000,00 mm (393,70'')

  • Procesní připojení

    montáž na povrchu

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:

    -20 °C ...180 °C

    (-4 °F ...356 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751

    třída B dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification