Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Cerabar PMP23

Absolutní tlak a přetlak
Cerabar PMP23

Cenově výhodný převodník tlaku v kompletně svařeném provedení určený pro potravinářský a nápojový průmysl

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Absolutní tlak a přetlak

  • Charakteristika

    Cenově výhodný převodník tlaku, piezorezistivní senzor s kovovou měřicí diafragmou pro hygienické aplikace

  • Napájecí napětí

    10…30 VDC

  • Referenční přesnost

    0,3 %

  • Dlouhodobá stabilita

    0,2 % URL/rok

  • Procesní teplota

    −10 °C až +100 °C
    (+14 °F až +212 °F)
    +135 °C po dobu 1 h
    (+275 °F po dobu 1 h)

  • Okolní teplota

    −40 °C až +85 °C
    (−40 °F až +185 °F)

  • Měřicí senzor

    +400 mbar až +40 bar
    (+6 psi až +600 psi)

  • Max. mez přetlaku

    160 bar (2400 psi)

  • Procesní připojení

    Závity:
    G 1, M24

  • Procesní připojení hygienické

    DIN 11851,
    Spona,
    SMS,
    Varivent,
    univerzální adaptér

  • Komunikace

    4–20 mA
    IO-Link

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Schválení konstrukce

    EN 10204-3.1 Protokol o finální prohlídce
    Očištěno od oleje a tuků
    Měření drsnosti povrchu

  • Hygienická schválení

    3 A, EHEDG
    EG1935/2004

  • Měřicí princip

    Absolutní tlak a přetlak

  • Charakteristika/aplikace

    Cenově výhodný převodník tlaku, piezorezistivní senzor s kovovou měřicí diafragmou pro hygienické aplikace

  • Dodávka/komunikace

    10…30 VDC

  • Přesnost

    0,3 %

  • Dlouhodobá stabilita

    0,2 % URL/rok

  • Okolní teplota

    −40…+85 °C
    (−40…+185 °F)

  • Procesní teplota

    −10 až +100 °C
    (+14 až +212 °F)
    135 °C po dobu 1 h
    (275 °F po dobu 1 h)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    160 bar (2 400 psi)

  • Rozsah měření tlaku

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • Procesní připojení

    Závit:
    G1, M24

  • Procesní připojení hygienické

    DIN 11851,
    clamp,
    SMS,
    Varivent,
    univerzální adaptér

  • Komunikace

    4...20 mA
    IO-Link

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Schválení konstrukce

    EN 10204-3.1
    Protokol o finální prohlídce
    Očištěno od oleje a tuků
    Měření drsnosti povrchu

  • Hygienická schválení

    3A, EHEDG
    EG1935/ 2004