Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Proline Promass I 100
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass I 100 / 8I1B with Tri-Clamp connections ©Endress+Hauser

Proline Promass I 100 with viscosity measurement and compact transmitter for skid builders

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass I 100 / 8I1B for measurement of liquids and gases ©Endress+Hauser

Proline Promass I 100 for measurement of liquids and gases with low pressure loss and gentle fluid treatment

Introduction of Proline Web server

The Coriolis Flow Measuring Principle

Combines in-line viscosity and flow measurement with an ultra-compact transmitter

The straight single-tube design of the Promass I 100, provides the regular Coriolis flowmeter outputs of mass flow, density and temperature, additionally it provides in-line viscosity measurement as an optional output.
Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Promass I 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Energy-saving – full bore design enables minimal pressure loss

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full functionality on...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

    Device properties

    • Straight, easy cleanable single-...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Kombinuje v sobě přímé měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.

  • Sensor features

    Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 80 (⅜" až 3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: titan třídy 9
    Připojení: titan třídy 2

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti lokálního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3‐A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Kombinuje v sobě přímé měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.

  • Sensor features

    Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 80 (⅜" až 3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: titan třídy 9
    Připojení: titan třídy 2

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    −50 až +150 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiál

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Kombinuje v sobě inline měření viskozity a průtoku s rozšířenou funkčností převodníku. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s kapalinou.

  • Sensor features

    Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Přímý systém jedné měřicí trubice, kterou lze snadno čistit. Technologie TMB.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Robustní, ultrakompaktní těleso převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 80 (⅜" až 3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: titanový stupeň 9
    Připojení: titanový stupeň 2

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): 0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): 0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): 0,5 %
    Hustota (kapalina): 0,0005 g/

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    50 až +150 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: 40 až +60 °C
    Volitelně: 50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Kombinuje in-line měření viskozity a průtoku s ultrakompaktním převodníkem. Měření kapalin a plynů v aplikacích, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a kde je nutné jemné zacházení s médiem.

  • Sensor features

    Energeticky úsporné řešení – konstrukce měřicí trubice zachovávající vnitřní průměr potrubí zaručuje minimální tlakovou ztrátu. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Přímý, snadno čistitelný jednotrubicový systém. Technologie TMB.

  • Transmitter features

    Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Místní ovládání, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Vysoký stupeň krytí: IP 69.

  • Nominal diameter range

    DN 8 až 80 (⅜" až 3")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: titan třídy 9
    Připojení: titan třídy 2

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace, viskozita

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,5 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)

  • Max. process pressure

    PN 100, třída 600, 63K

  • Medium temperature range

    −50 až +150 °C

  • Ambient temperature range

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Sensor housing material

    1.4301/1.4307 (304L), odolná vůči korozi

  • Transmitter housing material

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný
    Kompaktní/ultrakompaktní: 1.4301 (304)

  • Degree of protection

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    Volitelná možnost: IP 69

  • Display/Operation

    Volitelně čtyřřádkový podsvícený displej (bez možnosti místního ovládání)
    Nastavení možné prostřednictvím webového prohlížeče a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4–20 mA HART (aktivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

  • Inputs

    Žádná

  • Digital communication

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Power supply

    20 až 30 V DC

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat plní požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Kit connection terminal for Ex-i barrier

      Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: 2x Connection terminal 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.