Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass I 500 / 8I5B with different remote transmitters

Proline Promass I 500
Coriolis flowmeter

Combines in-line viscosity and flow measurement with a transmitter remote version with up to 4 I/Os

8I5B
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 180 000 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +150 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: titan třídy 9
    Připojení: titan třídy 2

Oblast použití

The straight single-tube design of Promass I provides in-line viscosity measurement in addition to mass flow, density and temperature measurement. With its innovative remote transmitter Promass I 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

Device properties

  • Straight, easy-to-clean single-tube system

  • TMB technology

  • Measuring tube made of Titanium

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Energy-saving – full bore design enables minimal pressure loss

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products