Promass A je známý pro své velmi přesné měření malých množství kapalin a plynů, a to jak za vysokých, tak i za nízkých tlaků. V kombinaci s nejmenším tělesem převodníku, které je dnes dostupné na trhu, podává plný výkon měření na malém prostoru. Promass A 100 bývá často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení. Díky svému ultrakompaktnímu hygienickému tělesu z nerezové oceli je vhodný i do nejmenších aplikací.
Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota
Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro nepřetržitou kontrolu procesu.
Vlastnosti zařízení
Nominální průměr: DN 1 až 4
Procesní tlak až do 400 bar
Teplota média až do +205 °C
Robustní ultrakompaktní těleso převodníku
Stupeň ochrany proti vniknutí: IP 69K
K dispozici je místní displej
Výhody
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice
Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)
Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní ovládání, které vám šetří čas, není potřeba žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná diagnostika – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem. Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Maximální stupeň krytí: IP 69. K dispozici je místní displej.
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, NAMUR, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem. Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Maximální stupeň krytí: IP 69. K dispozici je místní displej.
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s jednou trubicí pro velmi malé průtoky s ultrakompaktním převodníkem. Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru. Časově úsporný lokální provoz bez dodatečného softwaru a hardwaru – integrovaný webový server. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Robustní těleso ultrakompaktního převodníku. Maximální stupeň krytí: IP 69. K dispozici je místní displej.
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, NAMUR, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .