Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline Prowirl O 200 Vortex flowmeter

Proline Prowirl O 200
vortex flowmeter

Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes

7O2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): ±1,7 % (s kompenzací teploty); ±1,5 % (s kompenzací teploty/tlaku)
    Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): ±1,5 (s kompenzací teploty/tlaku); ±1,7 % (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku)
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,1 až 1 700 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 0,52 až 22 000 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 250, třída 1500, 40K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
    DSC senzor: UNS N07718 podobná slitině 718, 2.4668
    Procesní připojení: 1.4404/F316/F316L

Oblast použití

Prowirl O is ideally suited for reliable process control in demanding gas and steam applications with high process pressure. Moreover, its design ensures maximum safety in main and ancillary processes. With genuine loop-powered technology, Prowirl O 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Preferred measuring principle for wet/saturated/superheated steam, gases & liquids (also cryogenic)

  • The specialist for applications with high process pressure


Device properties

  • Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500)

  • Full compliance with NACE (MR0175/MR0103)

  • Flexible positioning of pressure cell

  • Display module with data transfer function

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Výhody

  • Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases

  • Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design

  • Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body

  • Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor

  • Convenient device wiring – separate connection compartment, various Ethernet options

  • Safe operation – no need to open the device

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products