Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Coriolis flowmeter - Proline Promass F 300

Proline Promass F 300
Coriolis flowmeter

Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter

8F3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem.
    Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +150 °C (−58 až +464 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +662 °F)
    Volitelná verze pro vysoké teploty: −50 až +350 °C
    Volitelná možnost: –196 až +150 °C (−320 až +302 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Standard: 1.4301 (304)
    Volitelná možnost: 1.4404 (316/316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X.
    Externí anténa WLAN: IP 67
    IP 69

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny)
    NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny)
    MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN, AD 2000

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3‐A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem.
    Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +150 °C
    Volitelná možnost: −50 až +240 °C
    Volitelná verze pro vysoké teploty: −50 až +350 °C
    Volitelná možnost: –196 až +150 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Standard: 1.4301 (304)
    Volitelná možnost: 1.4404 (316/316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X.
    Externí anténa WLAN: IP 67
    IP 69

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím lokálního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny)
    NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny)
    MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN, AD 2000

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem.
    Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
    Volitelná možnost: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F)
    Varianta pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až +662 °F)
    Volitelná možnost: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Standard: 1.4301 (304)
    Volitelná možnost: 1.4404 (316/316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X.
    Externí anténa WLAN: IP 67
    IP 69

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny)
    NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny)
    MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN, AD 2000

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiál
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem.
    Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Jmenovitý rozsah průměrů

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Smáčené materiály

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Měřené veličiny

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h (0 až 80 840 lb/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Rozsah teplot média

    Standardní: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F
    Volitelně: −196 až +150 °C (−320 až +302 °F)
    Volitelně pro vysoké teploty: −50 až +350 °C (−58 až+662 °F)
    Volitelně: −50 až +240 °C (−58 až +464 °F)

  • Rozsah průměrné teploty

    Standardní: −40 až 60 °C (−40 až 140 °F)
    Možnost: −50 až 60 °C (−58 až 140 °F)

  • Materiál hlavy převodníku

    Standardní: 1.4301 (304)
    Volitelně: 1.4404 (316/316L)

  • Materiál hlavy převodníku

    AlSi10Mg, potažený; 1.4409 (CF3M) podobný 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku

  • Stupeň krytí

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X.
    Externí anténa WLAN: IP 67
    IP 69

  • Displej/Ovládání

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání zvenčí)
    Nastavení přes místní displej a obslužné nástroje je možné
    Oddělený displej k dispozici

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA bezdrátový HART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Duální pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    4–20 mA vstup

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100–230 V AC
    100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)

  • Povolení pro nebezpečné prostředí

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Nadpis výrobku

    Robustní průtokoměr s vynikající přesností, s kompaktním a snadno přístupným převodníkem.
    Nejvyšší výkonnost měření u kapalin a plynů v náročných, měnících se procesních podmínkách.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká procesní bezpečnost – přístroj je imunní vůči kolísavým a nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
    Hmotnostní průtok: chyba měření ±0,05 % (PremiumCal). Teplota média: −196 až 350 °C. Jmenovitá světlost: DN 8 až 250 (³⁄₈" až 10").

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 až 250 (⅜" až 10")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Připojení: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standardní), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,25 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 2 200 000 kg/h

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600, 63K

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −50 až +150 °C
    Volitelná možnost: −50 až +240 °C
    Volitelná možnost pro vysokou teplotu: −50 až +350 °C
    Volitelná možnost: −196 až +150 °C

  • Rozsah okolní teploty

    Standard: −40 až +60 °C
    Volitelná možnost: −50 až +60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Standard: 1.4301 (304)
    Volitelná možnost: 1.4404 (316/316L)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X.
    Externí anténa WLAN: IP 67
    IP 69

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
    MI-005 (kapaliny jiné než voda, uhlovodíky, LPG, kryogenní kapaliny)
    NTEP (kapaliny jiné než voda, LPG, kryogenní kapaliny)
    MC (kapaliny jiné než voda, kryogenní kapaliny)
    MI-002, PTB

  • Námořní certifikáty a schválení

    Schválení LR, schválení DNV GL, schválení ABS, schválení BV, schválení CCS

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN, AD 2000

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiál
    NACE MR0175/MR0103, PMI; test svařování podle EN ISO, ASME, NORSOK

  • Hygienické certifikáty a schválení

    3-A, EHEDG, cGMP