Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline t-mass F 300 – Inline version with flange connection

Proline t-mass F 300
thermal mass flowmeter

Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter

6F3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Termický

  • Nadpis výrobku

    Inline průtokoměr s dlouhodobou stabilitou a kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Flexibilní, pohodlné programování na základě 21 standardních plynů nebo volně definovatelných směsí těchto plynů.
    Měření užitkových a procesních plynů a směsí plynů v potrubí s malým průměrem.

  • Vlastnosti senzoru

    Vysoká úroveň procesního řízení – prémiová přesnost a opakovatelnost měření. Spolehlivý monitoring – detekce narušení procesu a zpětného proudění. Jednoduchá údržba – vyjímatelný senzor.
    Inline provedení se světlostí DN 15 až 100 (½" až 4"). Obousměrné měření; vysoká funkční způsobilost měření. Patentovaný senzor bez posunu hodnot s úrovní SIL 2.

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 15 až DN 100 (1/2" až 4")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice
    DN 15 až 50 (½" až 2"): nerezový odlitek, CF3M/1.4408
    DN 65 taž 100 (2½" až 4"): nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Procesní připojení
    Příruby
    Nerezová ocel, 1.4404 (F316/F316L)
    Závitová připojení
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Snímací prvek
    Jednosměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Obousměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Detekce obráceného průtoku
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)

  • Měřené proměnné

    Hmotnostní průtok, teplota, normovaný objemový průtok, objemový průtok, dodávka volného vzduchu, rychlost, tepelný průtok, energetický tok, hustota

  • Max. chyba měření

    Plyn: 1,0 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,1 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    0,5 až 3 750 kg/h

  • Max. procesní tlak

    PN 40 / tř. 300/20K

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až +180°C (−40 °F až +356 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až 60 °C (−40 až 140 °F)
    Volitelně:
    Převodník: −50 až 60 °C (−50 až 140 °F),
    Senzor: −60 až 60 °C (−60 až 140 °F)

  • Materiál pouzdra převodníku

    Hliník, AlSi10Mg, lakovaný
    Polykarbonát

  • Stupeň ochrany

    IP 66/67, kryt typu 4X

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně oddělený displej

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, Modbus RS485

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 240 V AC

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN, UK Ex, EAC

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-tick

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103