Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Proline t-mass I 500 – Insertion version made of stainless steel for pipes/ducts up to DN 1500 (60")

Proline t-mass I 500
thermal mass flowmeter

Insertion flowmeter with long-term stability as remote version with up to 4 I/Os

6I5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Plyn: 1,0 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,1 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    20 až 733 501 kg/h (44 až 1 669 340 lb/h)

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až +180°C (−40 °F až +356 °F)

  • Max. procesní tlak

    −0,5 až 20 bar_g (−7,25 až 290 psi_g)

  • Materiály smáčených částí

    Materiály pro ponornou trubici
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Procesní připojení, procesní vývodka
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Snímací prvek
    Jednosměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Obousměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Detekce obráceného průtoku
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Svírací kroužky
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Plochý těsnicí kroužek
    EPDM
    FKM

Oblast použití

The patented sensor design of t-mass I provides unprecedented measurement stability in thermal insertion mass flow measurement. It compensates in real time for changes of process conditions: temperature, pressure, flow direction and gas type. The innovative remote transmitter of t-mass I 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement

  • Measurement of utility and process gases and gas mixtures in circular piping or rectangular ducts

Device properties

  • Insertion version for DN 80 to 1500 (3 to 60")

  • Bidirectional measurement; high measuring performance

  • Patented drift-free sensor with SIL 2

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Flexible, convenient programming based on 21 standard gases or freely definable gas mixtures thereof

  • High level of process control – premium measurement accuracy and repeatability

  • Reliable monitoring – detection of process disturbances and reverse flow

  • Flexible installation – suitable for large dimensional range and circular pipes or rectangular ducts

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce