
Oblast použití
Přepěťová ochrana HAW569 slouží k ochraně elektronických součástek v zařízeních instalovaných volně v terénu před zničením. Zajišťuje, aby přepětí, které se vyskytuje v signálních kabelech (např. 4 až 20 mA), v komunikačních vedeních průmyslových sběrnic (HART, PA, FF) a v napájecích vedeních, bylo bezpečně svedeno do země. Funkčnost elektronické součásti určené k ochraně tak není ovlivněna, protože díky připojení ochranné jednotky bez impedance nelze zavést rušivé poklesy napětí.
Jednotky HAW569 se používají především v automatizaci procesů a v měřicí a komunikační technologii v rámci chemického a farmaceutického průmyslu, vodohospodářství a čištění odpadních vod, jakož i v potravinářském průmyslu.
Výhody
Kompaktní přístroj pro ochranu signálních/komunikačních vedení (volitelně schválení Ex ia) nebo pro současnou ochranu signálních, komunikačních a napájecích vedení (volitelně schválení Ex d)
Volitelně k dispozici se schválením jiskrové bezpečnosti SIL2
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
HAW569
Surge arrester
EN CS 06/04/202221/12/201530/06/201412/06/201431/12/2010Jazyk:
English
Verze:
06/04/2022
Velikost souboru:
865.7 KB
Název souboru:
TI01013KEN_1722-00.pdf
-
-
-
Návod na uvedení do provozu (BA)
Betriebsanleitung HAW569-AA2B / -DA2B / Operating instructions HAW569-AA2B / -DA2B
HAW569-AA2B / -DA2B Überspannungsschutz für Signalleitungen zur Montage in Feldgehäusen HAW569-AA2B / -DA2B Surge arrester for signal lines for mounting in field housing
EN CS 31/12/2010Jazyk:
English
Verze:
31/12/2010
Velikost souboru:
800.9 KB
Název souboru:
BA00304Ka2_1310.pdf
-
-
-
Návod na uvedení do provozu (BA)
Betriebsanleitung HAW569-CB2C Operating instructions HAW569-CB2C
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen zur Montage in Feldgehäusen HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in field housing
EN CS 21/03/201804/12/201531/12/2010Jazyk:
English
Verze:
21/03/2018
Velikost souboru:
265.8 KB
Název souboru:
BA00305K09A2_1518.pdf
-
-
-
Krátký návod na obsluhu (KA)
HAW569-AA2B, HAW569-DA2B
Přepěťová ochrana pro montáž v terénu
EN CS 11/03/2022Jazyk:
Czech
Verze:
11/03/2022
Velikost souboru:
534 KB
Název souboru:
KA01576KCS_0122-00.pdf
-
-
-
Bezpečnostní instrukce (XA)
Sicherheitshinweise Überspannungsschutz HAW569 / Safety instructions surge arrester HAW569
Sicherheitshinweise für Zulassung / Safety instructions for approval ATEX II 2(1) G Ex ia IIC T6...T4 Gb, IECExEx ia [ia Ga] IICT6...T4 Gb
EN CS 01/12/201604/12/201502/05/2011Jazyk:
English
Verze:
01/12/2016
Velikost souboru:
915.3 KB
Název souboru:
XA01003KA3_0316.pdf
-
-
-
Bezpečnostní instrukce (XA)
HAW562-DA2B CSA
HAW562-DA2B CSA
Jazyk:
English
Verze:
29/04/2020
Velikost souboru:
49.7 KB
Název souboru:
10000011324.pdf
-
-
-
Bezpečnostní instrukce (XA)
Sicherheitshinweise Überspannungsschutz HAW569 / Safety instructions surge arrester HAW569
Sicherheitshinweise für Zulassung / Safety instructions for approval ATEX II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb, Ex db IIC T6...T5 Gb CSA 70159199
EN CS 21/03/201801/12/201604/12/201502/05/2011Jazyk:
English
Verze:
21/03/2018
Velikost souboru:
658 KB
Název souboru:
XA01004KA3_0418.pdf
-
-
-
Bezpečnostní instrukce (XA)
ATEX Safety instructions Surge arrester HAW569Z
ATEX safety instructions for surge arrester HAW569Z, Designation according to II 2(1)G (FISCO-Model)
EN CS 07/07/200501/10/2003Jazyk:
English
Verze:
07/07/2005
Velikost souboru:
349.2 KB
Název souboru:
Xa036ra3.pdf
-
-
-
Speciální dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Portfolio Overview System products and data manager
Solutions to complete your measuring point
EN CS 10/03/2023Jazyk:
English
Verze:
10/03/2023
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
PU01321K09EN_0422.pdf
-