Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok:
±3 % z měř. hodnoty pro DN 15
±2 % z měř. hodnoty pro DN 25 až 200
±2 % z měř. hodnoty nad DN 200 -
Měřicí rozsah
0 až 15 m/s (0 až 50 ft/s)
-
Teplotní rozsah média
−40 až +130 °C (−40 až +266 °F)
-
Max. procesní tlak
není relevantní
Oblast použití
Prosonic Flow W 400 is the ultrasonic clamp-on flowmeter of choice for safe, cost-effective and maintenance-free measurement of conductive and non-conductive liquids. It measures flow noninvasively and bidirectionally, independent of pressure, density and conductivity, and without process interruption.
FlowDC makes mounting as flexible as never before. The specified accuracy is maintained at an inlet run of only 2 x DN, even in the case of disturbed flow profiles.
Special coupling pads make this ultrasonic clamp-on system maintenance-free during the entire product life cycle.
Heartbeat Technology provides continuous process transparency with its diagnostic, verification and monitoring functions. This way, build-up can be detected before it affects operation.
Výhody
Flexible mounting – FlowDC reduces inlet runs to a minimum
Reliable measurement performance – proven sensors in combination with maintenance-free mounting system deliver long-term stable signals
-
Low capital investment – cost-effectiveness increases with the pipe diameter (up to DN 4000/160")
-
User-friendly operation – the web server offers full remote access, while the device’s display offers convenient on-site interaction
-
Transparent process insights – Heartbeat Technology with its integrated diagnostics, verification and monitoring functions enable compliance and process safety at all times
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow W 400
Anglická verze - 01/2022
Ultrasonic transit time flowmeter
EN CS 11/01/2022Jazyk:
English
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
TI01568DEN_0121-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline 400
Česká verze - 01/2022
Převodník s ultrazvukovým senzorem doby průběhu HART
EN CS 11/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
KA01510DCS_0121-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic transit time flowmeter
EN CS 11/01/2022Jazyk:
English
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
TI01568DEN_0121-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic transit time flowmeter
HARTEN CS 11/01/2022Jazyk:
English
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
6.3 MB
Název souboru:
BA02086DEN_0121-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN CS 11/01/2022Jazyk:
English
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
GP01167DEN_0121-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline 400
Převodník s ultrazvukovým senzorem doby průběhu
HARTEN CS 11/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
KA01510DCS_0121-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Prosonic Flow W
Ultrazvukový senzor doby průběhu
EN CS 11/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
11/01/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA01512DCS_0121-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the sensor cable
Prosonic Flow 400
EN CS 15/12/2021Jazyk:
English
Verze:
15/12/2021
Velikost souboru:
662.5 KB
Název souboru:
EA01406DA2_0121-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN CS 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN CS 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN CS 01/03/202415/12/202101/08/2021Jazyk:
English
Verze:
01/03/2024
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Alteration Display module to Display module with WLAN
Proline 300, 400, 500, 500-digital
EN CS 01/01/202401/08/202131/07/202002/08/201902/01/2019Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
EA01158DA2_0823-00.pdf
-