Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 1–13 (< 100 µS/cm)
-
Procesní teplota
2°C - 75°C
(36°F - 167°F) -
Procesní tlak
max. 3 bar
(43,5 psi)
Oblast použití
Purisys CPF201 je specialista na čisté a ultračisté vody. Jeho integrovaná armatura z nerezové oceli zajišťuje stabilní měření nezávislé na průtoku i při nejnižší vodivosti. Purisys zajišťuje optimální kvalitu vody a zaručuje nejvyšší bezpečnost produktů nebo majetku.
Napájecí voda do kotle
Aplikace pro elektrárny
Voda na injekce ve farmacii
Výhody
Stabilní odečet pH a odezva
Eliminace chyb v závislosti na průtoku
Patentovaná porézní referenční spojka z PTFE
Snadná instalace
Videa
-
Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje, jak funguje tento princip měření.
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Ultra čistá voda (< 100 µS/cm); elektrárny
-
Charakteristika
Bypass systém vyrobený z nerezové oceli s gelovou elektrodou a zasolováním pro měření v ultračisté vodě.
-
Rozsah měření
pH 1–13 (< 100 µS/cm)
-
Princip měření
Skleněná elektroda s kompaktním gelem, PTFE diafragmou z PTFE a KCl zasolováním
-
Provedení
Elektroda v provedení z nerezové oceli nainstalovaná v průtočné armatuře z nerezové oceli pro bezpotenciálová měření v ultračisté vodě s nejnižší konduktivitou.
-
Materiál
Sklo, nerezová ocel
-
Rozměr
Instalace na desce (305 mm × 305 mm).
(11,89" × 11,89") -
Procesní teplota
2°C - 75°C
(36°F - 167°F) -
Procesní tlak
max. 3 bar
(43,5 psi) -
Teplotní čidlo
Volitelně s integrovaným Pt100 nebo Pt1000.
-
Připojení
Hlavice TOP68 nebo připojení pomocí pevného kabelu.
-
Ochrana proti vniknutí
IP 68
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Compact pH Electrode PuriSys CPF 201
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 06/2003New version available in EnglishCompact electrode for pH measurement in pure and
ultrapure waterEN CS 01/06/2003Jazyk:
English
Verze:
01/06/2003
Velikost souboru:
1021 KB
Název souboru:
TI366CEN.pdf
-
-
-
List komponentů
Components Sheet for CPF201 Kit: seal Kit
-
List komponentů
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishComponents Sheet for CPF201 Kit: seal Kit
Jazyk:
English
Verze:
26/01/2026
Velikost souboru:
141.4 KB
Název souboru:
Component_Sheet_Kit_51512789_seal_kit_compl.pdf
-
-
-
List komponentů
Components Sheet for CPF201 Kit: Fitting VA AD6mm
-
List komponentů
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishComponents Sheet for CPF201 Kit: Fitting VA AD6mm
Jazyk:
English
Verze:
26/01/2026
Velikost souboru:
135.6 KB
Název souboru:
Component_Sheet_Kit_51512792_fitting_VA_AD_6mm_2pcs.pdf
-
-
-
List komponentů
Components Sheet for CPF201 Kit: Mounting plate
-
List komponentů
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishComponents Sheet for CPF201 Kit: Mounting plate
Jazyk:
English
Verze:
26/01/2026
Velikost souboru:
165.8 KB
Název souboru:
Component_Sheet_Kit_51512788_mounting_plate_with_accessories.pdf
-
-
-
List komponentů
Components Sheet for CPF201 Kit: Fitting Cover w. Accessoires
-
List komponentů
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishComponents Sheet for CPF201 Kit: Fitting Cover w. Accessoires
Jazyk:
English
Verze:
26/01/2026
Velikost souboru:
158.1 KB
Název souboru:
Component_Sheet_Kit_51512795_fitting_cover_with_accessories.pdf
-
-
-
List komponentů
Components Sheet for CPF201 Kit: Fitting VA 1.4
-
List komponentů
Anglická verze - 01/2026New version available in EnglishComponents Sheet for CPF201 Kit: Fitting VA 1.4
Jazyk:
English
Verze:
26/01/2026
Velikost souboru:
139.4 KB
Název souboru:
Component_Sheet_Kit_51512793_fitting_VA_1_4_2pcs.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty