Proline Promass A 500
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass A 500 / 8A5C for process applications ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 for process applications

Proline Promass A – the lightweight champion for lowest flow rates

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass A 500 / 8A5C for hygienic applications ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 for hygienic applications

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass A 500 / 8A5C for offshore environment ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 for offshore environment

The Coriolis Flow Measuring Principle

Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os

The compact Promass A is ideal for continuous process control in very demanding applications. Its unique self-drainable single-tube system enables accurate measurement of liquids and gases at lowest flow rates and high pressure. With its innovative remote transmitter Promass A 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Space-saving installation – compact, lightweight sensor

    • Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes

    • Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging

    • Full access to process and...

  • Oblast použití

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries.

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 4 (1/24 to 1/8")

    • Process...

Details

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Průtokoměr s odděleným převodníkem pro přesné měření těch nejmenších průtoků, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy. Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím ve všech odvětvích.

  • Sensor features

    Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech rozměrech vedení. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 430,9 bar (6 250 psi).

  • Transmitter features

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – velké množství volně kombinovatelných vstupů/výstupů a sběrnic. Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Vestavěné ověření základních funkcí přístroje – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN.

  • Nominal diameter range

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Max. process pressure

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Medium temperature range

    −50 až 205 °C (−58 až 401 °F)

  • Ambient temperature range

    −40 až 60 °C (−40 až +140 °F)

  • Sensor housing material

    Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát

  • Degree of protection

    Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
    Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69.

    Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Inputs

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-tick

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

    Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Jednotrubicový průtokoměr pro přesné měření těch nejmenších průtoků, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy. Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím ve všech odvětvích.

  • Sensor features

    Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací design měřicí trubice ve všech rozměrech vedení. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 430,9 bar (6 250 psi).

  • Transmitter features

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice. Snížená komplexnost a rozmanitost – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN.

  • Nominal diameter range

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Max. process pressure

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Medium temperature range

    −50 až 205 °C

  • Ambient temperature range

    −40 až 60 °C

  • Sensor housing material

    Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát

  • Degree of protection

    Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
    Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69.

    Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Inputs

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 materiálový certifikát

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, cGMP

  • Měřicí princip

    Coriolis

  • Product headline

    Průtokoměr s odděleným převodníkem pro přesné měření nejmenších průtoků, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy. Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím ve všech odvětvích.

  • Sensor features

    Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech rozměrech vedení. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 430,9 bar.

  • Transmitter features

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice. Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Vestavěné ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN.

  • Nominal diameter range

    DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")

  • Wetted materials

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

  • Measured variables

    Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota

  • Max. measurement error

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h

  • Max. process pressure

    430,9 bar

  • Medium temperature range

    −50 až 205 °C

  • Ambient temperature range

    −40 až 60 °C

  • Sensor housing material

    Nerezová ocel, 1.4404 (316L)

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát

  • Degree of protection

    Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
    Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69.

    Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X

  • Display/Operation

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů

  • Outputs

    4 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA WirelessHART
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Inputs

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    24 V DC

    100 až 230 V AC

    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-TICK

  • Functional safety

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

    Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 materiál

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 47
  • 36
  • 33
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71323268

      Kit connection board, Promass 500, Ex

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 HNBR.

    • Nr 44 Order code 71323269

      Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass/Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Kit cover, wall mount, Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Kit cover, wall mount, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Kit cover, wall mount, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Kit cover gasket, wall mount, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Kit cover, polycarb., 500 digital

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: Cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Kit cover, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Kit cover, remote, stainless 1.4301

      Usage: Promass 500, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Kit housing gaskets, remote, stainless

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Kit housing gasket, ultra compact, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing stainless. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Kit cover, remote, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Kit cover, remote, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Kit housing gaskets, remote, cast, Ex

      Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 HNBR for cover, O-Ring 88,50x3,53HNBR for housing/sensor

    • Nr 73 Order code 71323066

      Kit housing gaskets,remote,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for hous./sensor, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, 300/500

      Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

      Usage: Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Kit weather protection cover,500 digital

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow 300, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

Stahování