Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_7832.
Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu. -
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.5 lb/min)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K, 400 bar (5 800 psi)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_7832.
Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu. -
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, normovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K, 400 bar (5 800 psi)
-
Teplotní rozsah média
−50 až +205 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F) -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
-
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_7832.
Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu. -
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
-
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_7832.
Přesné měření velmi malých množství kapalin a plynů pro kontinuální řízení procesu. -
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním.
Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 400 bar. Teplota média až do +205 °C. -
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem. -
Rozsah jmenovité světlosti
DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈")
-
Materiály smáčených částí
Měřicí trubice: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Připojení: 1.4539 (904L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) -
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, hustota, teplota, objemový průtok, korigovaný objemový průtok, referenční hustota, koncentrace
-
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 %
Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 %
Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³ -
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K, 400 bar
-
Teplotní rozsah média
−50 až +205 °C
-
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C
Volitelná možnost: −50 až +60 °C -
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované
Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L) -
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
-
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X
Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X -
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů -
Výstupy
4 výstupy:
4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
4–20 mA WirelessHART
4–20 mA (aktivní/pasivní)
Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
Reléový výstup -
Vstupy
Stavový vstup
vstup 4–20 mA -
Digitální komunikace
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Napájení
24 V DC
100 až 230 V AC
100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu) -
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
-
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
-
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
-
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
Technologie Heartbeat plní požadavky na návazné ověření podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV SÜD) -
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
-
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promass A 500 Technical Information
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 09/2019New version available in EnglishCoriolis flowmeter
The single‐tube flowmeter for smallest flow quantities, as remote
version with up to 4 I/OsEN CS 16/09/201915/07/201902/10/201701/08/2016Jazyk:
English
Verze:
16/09/2019
Velikost souboru:
10.9 MB
Název souboru:
TI01280DEN_0419.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass A 500 EtherNet/IP Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 10/2017New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 02/10/2017Jazyk:
English
Verze:
02/10/2017
Velikost souboru:
9.6 MB
Název souboru:
BA01747DEN_0117.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass A 500 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 11/2016New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/11/2016Jazyk:
English
Verze:
01/11/2016
Velikost souboru:
8 MB
Název souboru:
BA01559DEN_0116.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass A 500 PROFIBUS PA Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 08/2016New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/08/2016
Velikost souboru:
8.1 MB
Název souboru:
BA01548DEN_0116.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass A 500 PROFINET Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 09/2019New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 16/09/201915/07/201902/10/2017Jazyk:
English
Verze:
16/09/2019
Velikost souboru:
11.8 MB
Název souboru:
BA01758DEN_0319.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass A 500 Modbus RS485 Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 09/2019New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/09/201902/10/201701/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/09/2019
Velikost souboru:
9 MB
Název souboru:
BA01537DEN_0319.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promass A 500 HART Operating Instructions
-
Návod k obsluze (BA)
Anglická verze - 09/2019New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/09/201902/10/201701/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/09/2019
Velikost souboru:
9.5 MB
Název souboru:
BA01526DEN_0319.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Proline Promass 500
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 05/2024New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN CS 17/05/202408/01/2024Jazyk:
English
Verze:
17/05/2024
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
GP01173DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 500 EtherNet/IP Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 08/2018New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/08/201802/10/2017Jazyk:
English
Verze:
01/08/2018
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01120DEN_0218.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promass 500 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Parametr zařízení (GP)
Anglická verze - 11/2018New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN CS 01/11/201801/08/201802/08/2016Jazyk:
English
Verze:
01/11/2018
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
GP01061DEN_0318.pdf
-