Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Electromagnetic flowmeter - Proline Promag P 100

Proline Promag P 100
electromagnetic flowmeter

The flowmeter for highest medium temperatures with an ultra-compact transmitter

5P1B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standard): ±0,5 % hodnoty ±1 mm/s (0.04 in/s)
    Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % hodnoty ±2 mm/s (0.08 in/s)

  • Měřicí rozsah

    4 dm³/min až 9 600 m³/h (1 až 44 000 gal/min)

  • Teplotní rozsah média

    Materiál výstelky PFA: −20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
    Materiál výstelky PFA vysokoteplotní: −20 až +180 °C (−4 až +356 °F)
    Materiál výstelky PTFE: −40 až +130 °C (−40 až +266 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Výstelka: PFA, PTFE
    Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina; titan
    Duplex 1.4462 (UNS S31803)

Oblast použití

Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. Its ultra-compact transmitter delivers full performance on the smallest footprint and enables seamless system integration, making Promag P 100 the preferred choice for skid builders, equipment manufacturers and system integrators. Heartbeat Technology enables compliance and process safety at all times.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures

Device properties

  • Nominal diameter: max. DN 600 (24")

  • All common Ex approvals

  • Liner made of PTFE or PFA

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Local display available

Výhody

  • Versatile applications – wide variety of wetted materials

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products