Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of vortex flowmeter Prowirl R 200 with reduced line size for measurements in low flow range

Proline Prowirl R 200
vortex flowmeter

Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
    Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
    Hmotnostní průtok (pára na mezi sytosti): ±1,7 % (s kompenzací teploty); ±1,5 % (s kompenzací teploty/tlaku)
    Hmotnostní průtok (přehřátá pára, plyn): ±1,5 (s kompenzací teploty/tlaku); ±1,7 % (s kompenzací teploty + externí kompenzací tlaku)
    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %

  • Měřicí rozsah

    Kapalina: 0,1 až 540 m³/h
    v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
    Pára, plyn: 0,52 až 7 300 m³/h
    v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

  • Teplotní rozsah média

    Standard: −40 až +260 °C
    Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
    Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 40, třída 300, 20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408 (CF3M)
    DSC senzor: 1.4404/F316/F316L
    Procesní připojení: 1.4404/F316/F316L

Oblast použití

Prowirl R was designed for low flows and is thus the particularly dependable solution for energy management. Additionally its calibration option PremiumCal guarantees excellent measuring accuracy for maximum plant availability. With genuine loop-powered technology, Prowirl R 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Preferred measuring principle for wet/saturated/superheated steam, gases & liquids (also cryogenic)

  • Dedicated to applications with very low or reduced flow


Device properties

  • Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes

  • Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10")

  • Flexible positioning of pressure cell

  • Display module with data transfer function

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Výhody

  • Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases

  • Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction

  • Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body

  • Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor

  • Convenient device wiring – separate connection compartment, various Ethernet options

  • Safe operation – no need to open the device

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products