
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Protokol Foundation Fieldbus
Protokol PROFIBUS PA -
Výstup
Není definováno
-
Displej
Vysokokontrastní podsvícený LCD se sloupcovým grafem
TAG/jednotka -
Napájení
Nedefinováno
Oblast použití
Osmikanálový indikátor zobrazuje naměřené a vypočtené hodnoty a informace o stavu uživatelů sběrnice v rámci sběrnicové sítě FOUNDATION™ Fieldbus nebo PROFIBUS® PA. V režimu naslouchání (listener) naslouchá zařízení nastaveným adresám sběrnice a zobrazuje jejich specifické hodnoty. Hodnoty, jež jsou na sběrnici k dispozici, lze v případě indikátoru s Foundation Fieldbus™ dále rovněž zobrazovat prostřednictvím propojení funkčních bloků. Pole prostého textu umožní zobrazení technické jednotky nebo TAG. K zobrazení trendu je k dispozici sloupcový graf.
Sběrnicový indikátor s 8 vstupními kanály a protokolem FOUNDATION Fieldbus™ nebo PROFIBUS® PA pro zobrazení procesních hodnot a vypočtených hodnot.
Výhody
Jednoduchá a standardizovaná komunikace prostřednictvím protokolu sběrnice
Režim naslouchání až pro 8 vstupních kanálů nebo digitální stav
Velmi jasný, podsvícený LCD displej se sloupcovým grafem, diagnostickými symboly a polem čitelného textu
Není nutné žádné externí napájení
Mezinárodní schválení
Předchůdce
-
Měřicí princip
Displej
-
Funkce
Zobrazit hodnoty
Pokročilá diagnostika -
Certifikace
ATEX Ex ia
ATEX Ex d
FM
CSA
IECEx Ex ia
IECEx Ex d
IECEx Ex tD -
Vstup
Foundation Fieldbus protokol
PROFIBUS PA protokol -
Rozměry (š × v × h)
Polní kryt:
132 x 135 x 106 mm
(5,2" x 5,31" x 4,17") -
Software
Režim Naslouchání
Na Foundation Fieldbus také funkce blokování spojení:
Blokování měniče displeje
Blokování pokročilé diagnostiky
2 x výběr vstupů
Blokování výpočtů
Blokování integrátoru
Blokování PID -
Ovládání
Foundation Fieldbus: přes sběrnici
PROFIBUS PA: DTM a FieldCare nebo DIP-přepínače na zařízení
Zámek zápisu do hardware -
Displej
Vysokokontrastní podsvícený LCD se sloupcovým grafem
TAG/jednotka -
Provozní napětí
9-32 V DC, nezávislé na polaritě
-
Měřicí princip
Indikátory provozní sběrnice
-
Princip měření
Osmikanálový polní indikátor k integraci do sběrnicových systémů
-
Funkce
Zobrazované hodnoty
Pokročilá diagnostika -
Displej
Vysoce kontrastní podsvícený LCD se sloupcovým diagramem
TAG/jednotka -
Napájení
Nedefinováno
-
Vstup
Protokol Foundation Fieldbus
Protokol PROFIBUS PA -
Výstup
Není definováno
-
Výstup
Není definováno
-
Funkce softwaru
Naslouchací režim
Na základě Fieldbusu funguje i blokové připojení:
Blok převodníku displeje
Pokročilý diagnostický blok
2× volba vstupu
Aritmetický blok
Integrační blok
PID blok -
Certifikáty
ATEX Ex ia
ATEX Ex d
FM
CSA
IECEx Ex ia
IECEx Ex d
IECEx Ex tD -
SIL
Není definováno
-
Montáž do panelu
Pole
Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty