Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku provozní indikátor napájený ve smyčce RIA14

RIA14
Provozní indikátor napájený ve smyčce

Vynikající čitelná indikace signálu 4 až 20 mA na místě pro lepší přehled procesu!

RIA14
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1× analogový 4–20 mA

  • Výstup

    1× otevřený kolektor

  • Výstup

    1 x přepínací kolektor

  • Displej

    LCD 20 mm (0,79")
    5-místný
    Sloupcový graf
    Zobrazení prostého textu

  • Napájení

    Smyčkové napájení

Oblast použití

Indikátor ukazuje naměřený signál na velkém podsvíceném displeji. Další sloupcový graf poskytuje rychlý přehled procesů a pole čitelného textu zobrazuje další informace, jako je např. technická jednotka nebo TAG. Porušení mezních hodnot je také signalizováno a lze zapnout otevřený kolektor. Není nutné samostatné napájení, indikátor je napájen přímo z proudové smyčky 4 až 20 mA. Kryt je k dispozici z hliníku a nerezové oceli, jakož i s volitelným schválením Ex d.

Mikroprocesorem řízená zobrazovací jednotka v jednokomorovém provozním krytu s podsvíceným LCD displejem. Rozsah měření, desetinnou čárku a ofset displeje lze konfigurovat pohodlně pomocí tří kláves na přístroji s otevřeným krytem nebo pomocí počítače s PC softwarem FieldCare.

Výhody

  • Zobrazení naměřených hodnot 4–20 mA

  • Pětimístný displej naměřených hodnot s rozměrem, sloupcovým grafem a podsvícením

  • Není nutné žádné externí napájení

  • Verze: litý hliníkový kryt nebo kryt z nerezové oceli

  • Snadné ovládání třemi klávesami; nebo konfigurace s pomocí PC softwaru FieldCare; nebo konfigurace s napájením pomocí nastavovacího boxu

  • Mezinárodní schválení, schválení pro námořnictví

  • Umožňuje nerušený průchod přenosového protokolu HART®

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products