Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B - Highly robust gas specialist

Proline Prosonic Flow G 300 ultrasonic flowmeter

Highly robust gas specialist for fluctuating conditions with compact, easily accessible transmitter

9G3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření průtoku

  • Nadpis výrobku

    Vysoce robustní specialista na měření plynu za kolísajících procesních podmínek s kompaktním, snadno přístupným převodníkem.
    Flexibilní zařízení s uživatelsky definovatelným směsmi plynů pro náročné měřicí úlohy.
    Přesné měření zemního a procesního plynu v chemickém průmyslu a palivářství.

  • Vlastnosti senzoru

    Maximální spolehlivost i s vlhkým nebo mokrým plynem – konstrukce senzoru necitlivá vůči kondenzátu. Vysoce výkonné procesní řízení – hodnoty s kompenzací tlaku a teploty v reálném čase. Efektivní řešení – více veličin najednou, žádná tlaková ztráta.
    Přímé měření: průtok, tlak a teplota. Smáčené díly: titan/316L. Maximální přesnost měření: 0,5 %.

  • Vlastnosti převodníku

    Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – velké množství volně kombinovatelných vstupů/výstupů. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
    Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 25 až 300 (1" až 12")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Převodník: 1.4404 (316, 316L), titan třídy 2

  • Měřené proměnné

    Objemový průtok, normovaný objemový průtok, hmotnostní průtok, rychlost proudění, rychlost šíření zvuku, tlak, teplota, hustota, dynamická viskozita, energetický tok, Wobbeho číslo, metanová frakce, kalorifická hodnota, molární hmotnost

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standardní):
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±2 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Objemový průtok (volitelná kalibrace):
    – ±0,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Normovaný objemový průtok (standardní):
    – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±2,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Normovaný objemový průtok (volitelná kalibrace):
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Rychlost zvuku: ±0,2 % z měř. hodnoty

  • Měřicí rozsah

    Plyn: 0,3 m/s až 40 m/s

  • Max. procesní tlak

    0,7 až 101 bar a (10.15 až 1464,88 psi a)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 150 °C
    −50 až 100 °C s vestavěnou tlakovou celou

  • Rozsah okolní teploty

    −40 až 60 °C
    Volitelně: −50 až 60 °C

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

  • Materiál pouzdra převodníku

    AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
    Polykarbonát

  • Stupeň ochrany

    Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X.
    Volitelně: Externí anténa WLAN: IP 67

  • Zobrazení/obsluha

    Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
    Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
    Volitelně verze s odděleným displejem

  • Výstupy

    3 výstupy:
    4–20 mA HART (aktivní/pasivní)
    4–20 mA (aktivní/pasivní)
    Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní)
    Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní)
    Reléový výstup

  • Vstupy

    Stavový vstup
    vstup 4–20 mA

  • Digitální komunikace

    HART, Modbus RS485

  • Napájení

    24 V DC
    100 až 230 V AC
    100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-tick

  • Funkční bezpečnost

    Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025,
    Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED, CRN

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát
    NACE MR0175/MR0103