Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture compact thermometer TMR31

TMR31
Compact thermometer

Compact, fast and precise for the measurement of process temperatures in common industries

TMR31
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    t50 = 1 s
    t90 = 2 s

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 600,00 mm (23,62'')

Oblast použití

With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning the TMR31 fulfills the requirements of modern process measurement technology. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety at the fastest response times.

The TMR31 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR31 with process connections for general applications.

Výhody

  • Small, compact design made entirely of stainless steel

  • Extremely short response times

  • Highly accurate even with short insertion lengths

  • 4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output

  • Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge

  • Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43

  • Marine approval

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products