Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
-
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 400 mm (15,75")
Oblast použití
Tento teploměr iTHERM byl navržen tak, aby splňoval základní požadavky potravinářského a nápojového průmyslu a biotechnologií za nejlepší cenu. Nabízí celou řadu verzí v rámci jasně segmentovaného standardního výrobku. Výsledek: úspora času a nákladů díky jednoduchému a rychlému výběru výrobku. Přístroj používá základní technologii s funkcemi, jako např. pevná, nevyměnitelná vložka, široká škála procesních připojení a mezinárodní certifikace za vynikající poměr cena / výkon.
Speciálně navržen k použití v hygienických a aseptických aplikacích v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích
Rozsah měření: –50 až +200 °C
Rozsah tlaku až do 50 bar
Třída ochrany: až IP 69K
Lze použít v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Výhody
Vynikající poměr kvality a ceny a rychlé dodání
Uživatelsky přívětivý a spolehlivý od výběru výrobku až po jeho údržbu
Mezinárodní certifikace: hygienické normy podle 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, osvědčení o vhodnosti TSE
Široký výběr procesních připojení
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Prohlášení FDA
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, PROCESS RTD HYGIENIC, RTD-THERMOMETER
Anglická verze - 07/2020
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Declaration number: FDA_00127_03.17 FDA specification: Sealing
EN CS 20/07/2020Jazyk:
English
Verze:
20/07/2020
Velikost souboru:
450.8 KB
Název souboru:
FDA_00127_03.17.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM TM401 Technické informace
Česká verze - 12/2013
Hygienický odporový teploměr
EN CS 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Jazyk:
Czech
Verze:
20/12/2013
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01058TCS_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM TM401 Technické informace
Hygienický odporový teploměr
EN CS 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Jazyk:
Czech
Verze:
20/12/2013
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01058TCS_0213.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Modulární teploměry v hygienickém provedení
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) vložkou pro hygienické
aplikaceEN CS 20/01/2020Jazyk:
Czech
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
597 KB
Název souboru:
BA02023TCS_0120.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
800.3 KB
Název souboru:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publikace)
iTHERM TM4xx Innovatives modulares Thermometer
Topmoderne, modulare RTD-Temperaturfühler
für hygienische und aseptische AnwendungenJazyk:
German
Verze:
14/09/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
PU01224T_09_DE_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Jazyk:
German
Verze:
14/09/2022
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
PU (publikace)
iTHERM TM4xx Innovative modular temperature assemblies
Advanced, modularRTD temperature probes
for hygienic and aseptic applicationsJazyk:
English
Verze:
09/08/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
PU01224T_09_EN_02.22 TM4xx.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-