Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku odporový teploměr TR15

TR15
Modulární odporový (RTD) teploměr

Robustní technologie měření teploty, zejména pro plynové a parní aplikace

TR15
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení
    modulární konstrukce teploměru
    univerzální rozsah aplikací
    vhodný pro nebezpečné prostory
    vhodný pro vysoké procesní tlaky
    přírubové procesní připojení nebo navařeno
    s krčkem
    vč. jímky (kov)
    k použití s vložkou StrongSens

  • Teploměrná/ochranná jímka

    jednolitý tyčový materiál (vrtaný)
    bez jímky

  • Vložka/sonda

    zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní

  • Vnější průměr ochranné jímky

    18,0 mm (0,71'')
    24,0 mm (0,94'')
    26,0 mm (1,02")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 30.000,00 mm

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.0460 (A105)
    1.4571 (316Ti)
    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
    Alloy C276 (2.4819)
    Duplex SAF 2205 (1.4462)
    Titan Gr2 (3.7035 )
    16Mo3 (1.5415)

  • Volitelný nátěr

    Není definováno

  • Procesní připojení

    navařená verze
    příruba:
    DN25 PN40 B1 (EN1092)
    DN40 PN40 B1(EN1092)
    DN50 PN40 B1 (EN1092)
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Tvar hrotu

    zúžený

  • Drsnost povrchu Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)
    1,6 μm (63,0 μin.)

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751
    třída AA dle IEC 60751

  • Doba odezvy

    závisí na konfiguraci

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano(4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    ATEX II
    NEPSI
    IECEx
    EAC Ex

  • Certifikace

    Metrologie GOST
    SIL (pouze převodník)