Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zahánění temnoty

Ethernet-APL je klíčová technologie pro digitalizaci v procesním průmyslu. Nadnárodní chemická společnost BASF a tým partnerů stojí v čele jeho přijetí. Klíčovou roli zde sehrála i společnost Endress+Hauser jako preferovaný dodavatel společnosti BASF.

08.01.2026 Text: Armin Scheuermann Fotografie: BASF, Endress+Hauser, Kristoff Meller, Andreas Pohlmann, Johannes Vogt Grafika: 3st kommunikation
Ethernet-APL je klíčová technologie pro digitalizaci v procesním průmyslu.

Nový provoz společnosti BASF v čínském Čan-ťiangu plně zaměstnává Dr. Kaie Krüninga. Společnost tam investuje několik miliard eur do svého dosud největšího investičního projektu. Integrovaný výrobní komplex Čan-ťiang bude třetím největším provozem globální chemické společnosti po Ludwigshafenu a Antverpách, které také stojí na konceptu „Verbund“. „Právě teď spouštíme jeden nový on-site provoz za druhým,“ říká Krüning, který je vedoucím projektu BASF pro standardizaci systémů řízení procesů. Předtím je třeba nainstalovat všechny komponenty – senzory, pohony a podobně – a následně provést testy jejich funkčnosti a vzájemné součinnosti. Společnost Endress+Hauser, jako jeden z dodavatelů projektu, přispěla tisíci senzory. Není to ale jen samotná velikost projektu, co ho činí tak výjimečným; je tu také bezprecedentní stupeň digitalizace.

V srdci změny

V provincii Čan-ťiang je společnost BASF lídrem v chemickém průmyslu v zavádění Ethernet-APL (Advanced Physical Layer). Technologie vyvinutá speciálně pro požadavky zpracovatelského průmyslu, jedná se o vysoce robustní a spolehlivý typ Ethernetu, který přenáší data i napájení po jediném stíněném krouceném páru. To umožňuje jiskrově bezpečnou, vysokorychlostní digitální komunikaci, dokonce i v prostředí s nebezpečím výbuchu, a to až k senzorům a pohonům na provozní úrovni. „Mnoho uživatelů je v současné době z Ethernet-APL opravdu nadšených,“ říká Karl Büttner, vedoucí marketingu pro Ethernet-APL ve společnosti Endress+Hauser.

A proč tato technologie vzbuzuje tak vysoká očekávání? To je otázka pro Gerda Niedermayera, vedoucího inženýra E&I, který ve společnosti BASF pracuje již více než 35 let. Jeho kancelář se nachází v jedné z budov rozsáhlého areálu společnosti BASF v Ludwigshafenu. „Chceme data z inteligentních polních přístrojů využívat pro věci, jako je správa aktiv, preventivní údržba a optimalizace procesů,“ vysvětluje. „Ale s naší současnou infrastrukturou pro procesní komunikaci je přístup k těmto datům často obtížný, ne-li nemožný. Ethernet-APL tento problém řeší.“

Dr Kai Krüning talks about Ethernet-APL and the digital transformation process.

“We see Ethernet-APL as the platform for the next steps in the digital transformation process.”

Dr Kai Krüning, automation expert at BASF

Digitalizace na maximum

V procesním průmyslu je provozní úroveň často slepým místem na digitálním dashboardu společnosti – trochu jako úsek venkovské silnice uprostřed datové superdálnice. Je to proto, že analogové signály jsou stále normou pro řízení procesů, a to i v chemických závodech. Zde i nejmodernější polní přístroje stále používají spolehlivou technologii proudové smyčky 4–20 mA k odesílání měřicích signálů do řídicího systému. Ačkoli mnoho implementací zahrnuje protokol HART k modulaci digitálních diagnostických nebo stavových zpráv nad rámec analogových měřicích signálů, jsou datové rychlosti velmi nízké. Systémy polních sběrnic, které umožňují digitální komunikaci s polními přístroji – např. PROFIBUS PA – existují samozřejmě již téměř 30 let. Mají však praktická omezení, jako je nízká šířka pásma, složité topologie a někdy méně plynulá interoperabilita jejich různých komponent. To vše vede k velmi složitým projekčním činnostem a výměně přístrojů v terénu.

Ethernet-APL představuje posun k moderní, end-to-end průmyslové komunikaci. ©Endress+Hauser

Vysokorychlostní internet pro provozy

V počátcích internetu byl přenos dat něco, co jste mohli slyšet: kakofonie cvrlikání, klikání a pískání vycházející ze starého analogového telefonu. Konce mikrofonu a reproduktoru telefonního násadce by byly zasunuty do zásuvek na akustickém coupleru, který by kakofonii přeměnil na (pomalý) proud dat. O 50 let později si nyní užíváme vysokorychlostní internet přes optické kabely. Naproti tomu se komunikace v terénu v procesním průmyslu za tu dobu změnila jen velmi málo: proudová smyčka 4–20 mA stále převládá.

Ethernet-APL se tohle všechno chystá změnit. Tato nová technologie dokáže přenášet data z terénu – ze senzorů, pohonů, ventilů atd. – přímo, spolehlivě a vysokou rychlostí do řídicích systémů nebo cloudových platforem. Používá jeden stíněný kroucený pár pro přenos dat i napájení. Na rozdíl od klasických sběrnicových systémů nebo smyček 4–20 mA/HART je připojení Ethernet-APL robustní a rychlé při přenosu velkých objemů dat.

APL je zkratka pro Advanced Physical Layer (Pokročilá fyzická vrstva). V síťování se termín „fyzická vrstva“ vztahuje ke všemu hmotnému, skrze co protékají elektrické nebo optické signály. Z technického hlediska je Ethernet-APL zjednodušenou, ale speciálně zesílenou formou Ethernetu, která funguje bezpečně i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

S Ethernet-APL odesílají polní přístroje data do přepínače APL – přístroj, který funguje podobně jako domácí síťový router a propojuje několik přístrojů dohromady. Z přepínače pokračují data na cestě do řídicího systému nebo do cloudu – přímo, bez zprostředkování branami. To má výhodu v tom, že všechna data z polních přístrojů jsou k dispozici v reálném čase, a proto jsou použitelná v aplikacích, jako je preventivní údržba nebo podrobná analýza procesů. Jinými slovy, Ethernet-APL představuje posun k moderní průmyslové komunikaci typu end-to-end. Jeho dopad lze přirovnat k přechodu od akustických couplerových modemů z minulosti k dnešním optickým vláknům. Je to digitální základ pro automatizaci procesů nové generace.

Nový přístup založený na Ethernet-APL se začal objevovat zhruba před deseti lety. Gerd Niedermayer ze společnosti BASF si dobře pamatuje dobu, kdy byla tato nová technologie prezentována na workshopu pořádaném NAMUR, mezinárodní asociací uživatelů automatizačních technologií v procesním průmyslu. „Ethernet-APL mě okamžitě zaujal, protože nabízí tolik výhod.“ Vskutku, jde o technologii, která kombinuje robustnost a jiskrovou bezpečnost vyžadovanou mnoha aplikacemi v procesním průmyslu s vynikající šířkou pásma Ethernetu. Podporuje také kabely o délce až jednoho kilometru. „S přenosovými rychlostmi až 10 Mbit/s je Ethernet-APL 10 000krát rychlejší než HART a 300krát rychlejší než klasické fieldbus sběrnice. To umožňuje odesílání velkého množství dat tam a zpět v reálném čase.“

Klíčová fakta

Jen 33 minut

je třeba ke stažení parametrů 200 přístrojů přes Ethernet-APL. S technologií fieldbus trvá stejné stahování 10 hodin.

Klíčová fakta

10 000

krát rychlejší než běžně používaný protokol HART: to je Ethernet-APL.

Klíčová fakta

Až 240

přístrojů lze propojit v kruhové topologii pomocí Ethernet-APL, což vede k výrazným úsporám nákladů na hardware.

Minimální režijní náklady, velké benefity

Gerd Niedermayer vždy věděl, že technologie fyzického přenosu je jen začátkem. Projekt by také vyžadoval vhodný komunikační protokol, rozhraní a standardy pro integraci přístrojů do řídicího systému a zpřístupnění dat z přístrojů. Společnost BASF shromáždila všechny požadavky do návrhu řešení. „Chtěli jsme vysoce výkonné komplexní komunikační řešení, které by dokázalo přenášet data vysokou rychlostí jak do řídicího systému, tak do systému správy aktiv – a to bez výrazných dodatečných režijních nákladů.“ „Nová technologie musela také přinést výhody jak z hlediska počátečních investičních nákladů, tak i provozních nákladů po celou dobu životního cyklu,“ říká Niedermayer. Takto uvažovala globální chemická společnost, která se rozhodla aktivně se podílet na formování a řízení vývoje Ethernet-APL. „Hledali jsme standardizované a interoperabilní řešení, a proto jsme se od samého začátku rozhodli úzce spolupracovat s dodavateli.“ Byla potřeba transparentnost, houževnatost a odhodlání. Ale vyplatilo se to. Ve spolupráci s výrobci měřicích přístrojů, polních přepínačů a řídicích systémů se společnosti BASF podařilo vyvinout Ethernet-APL do stavu připraveného pro uvedení na trh během pouhých pěti let. „Byl to skutečný průkopnický počin,“ říká Niedermayer.

Mezi vývojovými partnery byla i společnost Endress+Hauser. Obě společnosti mají dlouhodobý a blízký vztah. „Jsme preferovaným dodavatelem přístrojové techniky pro společnost BASF již po celá desetiletí,“ vysvětluje Udo Nalbach, chemický inženýr a strategický manažer pro vztahy s klienty ve společnosti Endress+Hauser. „Společnost BASF je velmi otevřená novým trendům, včas a intenzivně se zapojuje do inovací a pokud se osvědčí, rychle je implementuje.“ Nalbach vzpomíná, jak se společnosti BASF a Endress+Hauser krátce po onom zásadním workshopu NAMUR dohodly. „Společně jsme zkoumali řadu problémů, včetně důvodů, proč se síťové propojení sběrnic nikdy skutečně nerozšířilo. Naše zjištění v těchto oblastech ovlivnila naši práci na vývoji a standardizaci Ethernet-APL a na tom, aby se z něj stala úspěšná technologie.“

Gerd Niedermayer talks about PROFINET instruments.

“We needed the device manufacturers to come up as quickly as possible with a comprehensive portfolio of PROFINET instruments.”

Gerd Niedermayer , senior E+I engineering manager at BASF
Společnost BASF zřídila v Ludwigshafenu testovací laboratoř pro Ethernet-APL. ©Endress+Hauser

Společný vývoj

Do roku 2019 byl koncept návrhu dokončen a společnost BASF již zřídila v Ludwigshafenu testovací laboratoř Ethernet-APL. Tam, v prostředí blízkém reálnému, tým testoval senzory, které podporují protokol PROFINET, počínaje prototypy až po finální výrobní jednotky. Protokol předepisuje standardy pro komunikaci mezi přístroji, datové formáty a odesílání řídicích příkazů. „Společnost BASF od nás získala své první prototypy pro laboratoř a poskytla nám zpětnou vazbu,“ vzpomíná Karl Büttner na počáteční fázi testování. „Byla to oboustranná výměna vyznačující se otevřeností, upřímností a vzájemnou důvěrou. A tak jsme krok za krokem vyvíjeli hardware a software. Zkušební laboratoř společnosti BASF v Ludwigshafenu enormně urychlila cestu společnosti Ethernet-APL k připravenosti na trh.“ Zároveň týmy ve výrobních provozech společnosti Endress+Hauser usilovně pracovaly na vývoji nových komunikačních modulů. Gerd Niedermayer ze společnosti BASF vysvětluje: „Potřebovali jsme, aby výrobci přístrojů co nejrychleji přišli s komplexním portfoliem přístrojů PROFINET pro měření široké škály proměnných.“

Z laboratoře do reality

Kromě čisté funkčnosti zkoumali inženýři a technici v laboratoři i praktickou použitelnost. Přístroje s ethernetovým připojením APL musely být snadno použitelné a přinášet úspory nákladů. Jak rychle a jednoduše se instalují, zapojují a integrují? Jak rychlé je ověřování smyčky a uvedení do provozu? Jak bude fungovat vzdálená parametrizace a oprava chyb? Jak snadno lze vyměnit přístroje během provozu? Je systém snadno škálovatelný? Lze přístroje použít v hybridním prostředí – například v kombinaci s jednotkami PROFIBUS PA? A co je nejdůležitější ze všeho: A co interoperabilita? Budou se přístroje hladce integrovat do prostředí procesního průmyslu, které používá vybavení od více dodavatelů? Tolik otázek, tolik vysokých očekávání – a přesto technologie Ethernet-APL ukázala svou sílu v celé řadě zátěžových testů.

Společnost Endress+Hauser provedla několik vlastních zátěžových testů, přičemž každý z nich využil 240 přístrojů na řídicí systém v souladu s požadavky definovanými společností BASF. To je 240 komponentů od různých výrobců. A všechny bezproblémově spolupracovaly na vytvoření spolehlivého a robustního systému založeného na Ethernetu a APL. „Dnešní svět je natolik složitý, že žádný dodavatel nedokáže sám o sobě uvést na trh novou technologii,“ říká Udo Nalbach. „Výrobci proto musí spolupracovat napříč celým procesem, od polních přístrojů až po řídicí systémy. Klíčem je přísná standardizace.“ Zde přichází na řadu protokol PROFINET, který řídí komunikaci mezi polními přístroji a systémem řízení procesů. Standardizované profily přístroje zjednodušují integraci systému a umožňují snadnou a bezproblémovou výměnu přístrojů. Model ovladače jednotně propojuje přístroje se systémy správy aktiv. A data ze senzorů jsou strukturována ve formátu neutrálním pro daného dodavatele.

Společnost BASF v současné době instaluje své první polní přístroje PROFINET-APL na různých místech, včetně dvou nových závodů v Ludwigshafenu. Globální chemická společnost šla ještě o krok dál a většina nových provozů v čínském Čan-ťiangu je navržena tak, aby vyhovovala technologii APL. „Při plánování mnoha zdejších provozů jsme ještě nevěděli, kdy budeme mít přístup ke kompletnímu portfoliu přístrojů PROFINET-APL,“ vysvětluje Kai Krüning. Zvolili tedy migrační cestu připravenou na APL, v níž vše od řídicího systému až po polní přepínač využívá technologii PROFINET. Společnost BASF dříve ve spolupráci se společností Endress+Hauser podrobila kruhovou topologii sítě komplexnímu testování. Tato infrastruktura podporuje paralelní použití přístrojů PROFIBUS PA i PROFINET-APL, takže společnost BASF měla flexibilitu vybavit své provozy přístroji PROFIBUS PA hned od začátku. „Do budoucna, kdykoli budeme potřebovat vyměnit přístroj, můžeme ho nahradit nástrojem APL,“ říká Krüning. Dva provozy v Čan-ťiangu již byly vybaveny přístroji Ethernet-APL. „Právě jsme spustili první z nich online,“ vysvětluje Krüning.

Skupina BASF

Skupina BASF je veřejně obchodovaná chemická společnost se sídlem v Ludwigshafenu nad Rýnem v Německu. Podle tržeb se řadí mezi největší chemické společnosti na světě. Ve fiskálním roce 2024 společnost BASF zaměstnávala 111 822 lidí, působila v 92 zemích a měla 235 výrobních závodů. Patří mezi ně šest integrovaných poboček v Ludwigshafenu, Antverpách (Belgie), Freeportu v Texasu (USA), Geismaru, Louisianě (USA), Kuantanu (Malajsie) a Nankingu (Čína). Sedmý provoz je v současné době ve výstavbě v čínském městě Čan-ťiang. Koncept „Verbund“ je jednou z klíčových silných stránek společnosti BASF, která umožňuje inteligentně propojovat a řídit své výrobní provozy a zároveň umožňovat výrobu efektivně využívající zdroje, optimalizovanou z hlediska emisí CO2 a spolehlivě řiditelnou.

Pochvala od údržbářského týmu

Kai Krüning zajistil, aby všichni zaměstnanci zapojení do provozu, údržby a správy aktiv provozu byli plně proškoleni v nové technologii. A jeho zpětná vazba z megaprojektu v Číně je pozitivní: „Uvedení do provozu a kontrola smyčky jsou s Ethernet-APL rychlejší než s PROFIBUS PA. Moji kolegové mi říkají, že technologie se mnohem snadněji používá a že parametrizace prostřednictvím systému správy aktiv je jednodušší.“ I pro Gerda Niedermayera tato technologie zatím splnila svůj slib: „Dosahujeme značných úspor nákladů na hardware, zejména pokud jde o inženýrství a uvedení do provozu.“

Bude Ethernet-APL průlomem v procesním průmyslu? Bude to katalyzátor digitalizace? „U brownfieldových projektů je stále třeba překonat několik překážek,“ říká Karl Büttner, „ale u greenfieldových projektů je euforie oprávněná.“ Jeho kolega Udo Nalbach souhlasí: „Tato technologie dosáhne mnohem širšího rozšíření než konvenční technologie sběrnic. Dnes téměř neexistuje důvod stavět elektrárnu s analogovým rozhraním 4–20 mA.“ Kai Krüning, který pomáhá utvářet budoucnost společnosti BASF v Čan-ťiangu, s tím souhlasí: „Ethernet-APL vnímáme jako platformu pro další kroky v procesu digitální transformace.“ A pro Gerda Niedermayera, který pracuje ve zpracovatelském průmyslu již více než tři desetiletí, je cíl jasný. „Dosáhli jsme prvních milníků. Úkolem je nyní pokračovat v naší cestě a etablovat Ethernet-APL jako průmyslový standard.“

Zdroje k podobným tématům

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025 PDF, 7.3 MB
How digitalization is gathering pace
download icon Stahovat