Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Přístroje řady produktů Fundamental pro výrobce originálních dílů

Přístroje řady produktů Fundamental pro výrobce originálních dílů

Správná technologie / výběr pro všechny výrobce zařízení, strojů a skidů

Plníme požadavky na přístroje od výrobců originálních dílů komplexně; především prostřednictvím naší řady Fundamental nabízející skvělou kvalitu bez přehnané složitosti a nákladů, ale také dalších produktů FLEX pro náročnější aplikace. Všechny jsou podporovány naším spolehlivým doručováním po celém světě, mezinárodním zastoupením a místní podporou.

Výhody

  • Přístroje řady produktů Fundamental jsou záměrně zjednodušeny pro jejich zamýšlené role u výrobců originálních dílů a nejsou nadměrně zatíženy
    zbytečnými prvky, které pouze zvyšují náklady a složitost – přesto si stále zachovávají kvalitu bez kompromisů, aby se zabránilo potenciálně vážným následkům.

  • Řada produktů Fundamental je součástí našeho portfolia FLEX – takže v případě potřeby lze bez problémů dodat složitější nebo přesnější nástroje z jiných výběrů FLEX pro náročnější aplikace.

  • Přístroje produktové řady Fundamental umožňují standardizaci pro opakující se množstevní prodeje od výrobců originálních dílů. Tyto „správné technologie / vhodné pro daný účel“ jsou ideální pro OEM produkty a projekty od čerpacích souprav a přístrojových lišt až po rozsáhlé renovace závodů.

  • Přístroje řady Fundamental se snadno vybírají, konfigurují a objednávají bez nadměrného výběru variant – kalibrace a uvedení do provozu je také jednoduché. Tyto jednozdrojové přístroje umožňují opakované sestavení s minimální křivkou učení.

  • Přístroje jsou k dispozici s rychlými a vysoce spolehlivými dodávkami, takže pevně stanovené plány výrobců originálních dílů nejsou nikdy ohroženy. Po počáteční dodávce jsou náhradní díly a podpora snadno dostupné pro zajištění nepřetržitého provozu závodu, bez ohledu na lokalitu.

Produkty řady Fundamental umožňují výrobcům originálních dílů cenově výhodně měřit všechny klíčové parametry procesu: průtok, teplotu, tlak a hladinu. Mnoho produktů je předkonfigurováno, takže instalace a uvedení do provozu jsou velmi rychlé. Mají také standardní výstupy – analogový 4–20 mA a přepínač PNP/NPN umožňující standardizované a jednoduché připojení.

Některé produkty řady Fundamental disponují také připojením IO-Link, které zajišťuje úsporu nákladu, přispívá ke zlepšení efektivity procesů a dostupnosti strojů.

Teplota, tlak, hladina, průtok IO-Link a řady produktů Fundamental

IO-Link představuje standard pro průmyslovou komunikační síť na krátkou vzdálenost, obousměrná, digitální, point-to-point (IEC 61131-9). Mezi výhody patří standardizovaná, redukovaná kabeláž, zvýšená dostupnost dat, vzdálená konfigurace a monitorování, jednoduchá výměna přístroje a pokročilá diagnostika. Sníží se náklady, zvýší se efektivita procesu a zlepší se dostupnost stroje. Všechna zařízení IO-Link se připojují ke svým masterům pomocí standardních tříjádrových nebo pětijádrových nestíněných kabelů do délky 20 m.

Teplota

Kompaktní teploměr TM311 je vybaven čtyřvodičovým snímacím prvkem Pt100 třídy A se čtyřvodičovým nebo univerzálním výstupem IO-Link / 4–20 mA Pt100. Používá se v hygienických a aseptických potravinářských, nápojových a farmaceutických aplikacích a pro optimální standardizaci pro výrobce strojů a zařízení.

Výrobce pasterizačního zařízení používá TM311 k přesnému řízení teploty procesu pasterizace. Hygienické a kompaktní provedení splňuje všechny požadavky potravinářského průmyslu.

Tlak

Cenově atraktivní, kompaktní senzor tlaku Cerabar PMP21 je vybaven piezo-odporovým senzorem; může měřit absolutní tlak nebo přetlak od 400 mbar do 400 bar. Odolává náročným podmínkám zpracovatelského průmyslu s ochranou proti vniknutí až IP 68 a vysoce kvalitními materiály, jako je 316L. Jelikož byl certifikován pro použití v různých prostředích, lze jej provozovat ve většině případů, např. v prostředích s nebezpečím výbuchu nebo v námořní dopravě.

V jednom příkladu Cerabar PMP21 udržuje konstantní tlak ve vyrovnávací nádrži plnicího stroje.

Hladina

Hladinový spínač Liquiphant FTL31 se hodí pro průmyslové aplikace, jako je prevence přeplnění a ochrana proti chodu čerpadla nasucho. Bezpečné a bezúdržbové provedení tohoto malého vibračního senzoru zahrnuje samokontrolu a spolehlivé přepínání.

Potravinářský hladinový spínač Liquipoint FTW33 splňuje všechny celosvětové hygienické požadavky. Pracuje v lepkavých médiích nebo médiích se silnými usazeninami, v potrubích, skladovacích, míchacích a procesních nádržích s míchadly nebo bez nich. Instalace je snadná i ve stísněných prostorách.

Průtok

Intuitivně nastavitelný magneticko-indukční průtokoměr Picomag je kompaktní, cenově výhodné řešení pro prostorově omezená prostředí, jako jsou skidy, který poskytuje měření vodivosti a teploty současně s měřením průtoku; senzor a převodník jsou spojeny v jednom pouzdře.

Picomag se používá k cenově výhodnému dávkování chemikálií do dávkovací lišty. Průtok, teplota kapaliny a vodivost jsou odesílány do PLC přes IO-Link; tyto vícenásobné měřené proměnné poskytují operátorům skidů lepší přehled o stavu kapaliny.

Globální a přitom lokální: celosvětová síť Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Globální a přitom lokální: celosvětová síť Endress+Hauser