Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Sestava vysílače CM82 a měřiče pole RIA46

Sestava 1/2 kanálového převodníku se zobrazovačem v polním provedení

Polní měřič RIA46 a až dva vysílače Liquiline Compact CM82 s volitelným připojením Bluetooth pro instalaci v terénu ve všech průmyslových odvětvích.

71537839
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Jednokanálový převodník
Liquiline Compact CM82

Liquiline Compact CM82 je nejmenší převodník pro senzory Memosens. Jeho štíhlé pouzdro měří na délku pouhých 11 cm a na šířku 2 cm včetně konektoru, ke kterému můžete senzor připojit přímo, tedy bez použití kabelu. Společně se senzorem se vejde do většiny armatur a jeho instalace již nemůže být snadnější. Všechna měření, která se nacházejí v blízkosti převodníku CM82, budou viditelná na tabletech nebo chytrých telefonech, odkud je můžete dálkově konfigurovat přes unikátně zabezpečené Bluetooth připojení.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí

  • Montáž

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Charakteristika

    Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.

  • Provedení

    Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu

  • Materiál

    Skříň, kryt: Peek 151
    Odlehčení napětí: EPDM
    Axiální kroužek: Peek 450 G

  • Rozměr

    Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
    Délka: 114,7 mm (4,52 in)

  • Připojení

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Ochrana proti vniknutí

    IP 67, IP 68, NEMA typ 6

  • Vstup

    Jednokanálový převodník

  • Výstup/komunikace

    4 až 20 mA, HART

  • Další certifikace

    CE, CSA C/US GP

  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí

  • Montáž

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Charakteristika

    Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.

  • Provedení

    Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu

  • Materiál

    Skříň, kryt: Peek 151
    Odlehčení napětí: EPDM
    Axiální kroužek: Peek 450 G

  • Rozměr

    Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
    Délka: 114,7 mm (4,52 in)

  • Připojení

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Ochrana proti vniknutí

    IP 67, IP 68, NEMA typ 6

  • Vstup

    Jednokanálový převodník

  • Výstup/komunikace

    4 až 20 mA, HART

  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí

  • Montáž

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Charakteristika

    Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.

  • Provedení

    Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu

  • Materiál

    Skříň, kryt: Peek 151
    Odlehčení napětí: EPDM
    Axiální kroužek: Peek 450 G

  • Rozměr

    Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
    Délka: 114,7 mm (4,52 in)

  • Připojení

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Ochrana proti vniknutí

    IP 67, IP 68, NEMA typ 6

  • Vstup

    Jednokanálový převodník

  • Výstup/komunikace

    4 až 20 mA, HART

  • Měřicí princip

    Potenciometrické

  • Aplikace

    Všechny sektory, podporující všechny senzory s modrou bajonetovou hlavicí Memosens, sektor okolního prostředí

  • Montáž

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Charakteristika

    Liquiline CM82 je dvouvodičový převodník pro všechny oblasti procesních měření.

  • Provedení

    Liquiline CM82 je volitelně vybavený technologií Bluetooth pro pohodlnou dálkovou parametrizaci z aplikace chytrého telefonu / tabletu

  • Materiál

    Skříň, kryt: Peek 151
    Odlehčení napětí: EPDM
    Axiální kroužek: Peek 450 G

  • Rozměr

    Průměr: 18,95 mm (0,75 in)
    Délka: 114,7 mm (4,52 in)

  • Připojení

    Připojení digitálních senzorů s protokolem Memosens

  • Vstup

    Jednokanálový převodník

  • Výstup/komunikace

    4 až 20 mA, HART

RIA46 process indicator with control unit

Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the field indicator. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Indikátory s řídicí jednotkou

  • Princip měření

    Provozní zobrazovač s řídicí jednotkou

  • Funkce

    Zobrazení
    Smyčkové napájení
    Funkce převodníku
    Bariéra
    Izolace signálu
    Výpočet
    Výstraha meze

  • Displej

    Vícebarevný podsvícený LCD displej
    Bílý/černý/žlutý
    Sloupcový diagram
    Jednotka
    TAG
    Výstražné hlášení v prostém textu

  • Napájení

    20–250 V AC/DC

  • Vstup

    2× univerzální (U, I, RTD, TC, R)

  • Výstup

    2× analogový výstup (I, U) 1× smyčkové napájení

  • Funkce softwaru

    Linearizace
    Minimální hodnota na kanál
    Maximální hodnota na kanál
    Kalkulace
    Sledování pásmové hodnoty

  • Certifikáty

    ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
    CSA AIS
    NI/I/2 ABCDEFG/T4
    FM AIS
    NI/I/2 ABCDEFG/T4

  • SIL

    2

  • Montáž do panelu

    pole