Přehledné zobrazení výhod
-
The fully assembled panels are complete solutions for monitoring drinking water processes. With them, you always have a safe and reliable overview of the most important parameters in drinking water, such as dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity. Standardized piping, assemblies and process connections simplify the integration into any process. Benefit from easy planning and installation as well as fast commissioning and security in the selection of measurement technology.
-
Everything from a single source
Easy ordering of all components for drinking water monitoring, fully assembled and everything from a single provider.
-
Always ready for the measurements
Thanks to factory-calibrated sensors, the drinking water panel is ready for immediate use. An assembly with integrated flow monitoring ensures an interruption-free measuring operation.
-
Maximum flexibility
The modular design of the solution enables perfect adaptation to process requirements and offers maximum flexibility for future expansions of a measuring point.
-
Easy installation and commissioning
With the Endress+Hauser water quality monitoring panel, installing and commissioning measuring points is simple: just screw the ready-made solution to the wall, connect it to power and water, and you're ready to go.
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
Technický spec. produkt Analýza CSOL
Fixace:CSOL-PA2WP1>>Parametr, Převodník:SGPH/ORP>>Servis:HBTAG/přednastavení bus adresy>Specifikace balíčku:TCBalíček 13 CDP20 multiparametrový, kyslíkový panelPopis:PPanelAplikace:A2Pitná vodaModifikace:WP1Smáčené části (plast) -
2
- F
- L
- E
- X
4-channel transmitter
Liquiline CM444Fixace:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Schválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuVstup pro senzory:M44x digitální senzorDalší funkce:FG2x digitální vstup, 2x digitální výstup -
3
- F
- L
- E
- X
Zákalová sonda Turbimax CUS52D
Fixace:CUS52D-AA1BA2Schválení:AADo prostředí BNVMetoda měření:1IČ nefelometrie dle ISO7027Procesní připojení:BClamp 2"Připojovací kabel:APevný kabel, ukončení návlečkamiDélka kabelu:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Digitální senzor pH
Memosens CPS11EFixace:CPS11E-AA7A _ 2Schválení:AADo prostředí BNVTyp elektrody:7Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30KRozsah použití:A1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)Délka dříku:2120 mm -
5
- F
- L
- E
- X
Digital oxygen sensor
Memosens COS22EFixace:COS22E-AA _ AA _ _Schválení:AAProstředí BNVMateriál stonku senzoru:AANerez -
6
- F
- L
- E
- X
Digital conductivity sensor
Memosens CLS21EFixace:CLS21E-AAGA11Schválení:AADo prostředí BNVProcesní připojení:GAZávit G1"Materiál:11Senzor PES, elektrody grafit -
7
Digitální měřicí kabel
CYK10Fixace:CYK10-A011Schválení:AProstředí bez nebezpečí výbuchuDélka kabelu:011,5mPřipojení kabelu:1Zakončení vodiči
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
4-channel transmitter
Liquiline CM444
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Potenciometrický/ISE
-
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně
Zákalová sonda Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D je inteligentní sonda s laboratorní přesností, která umožňuje bezobslužný provoz všech zákalových měřicích míst při výrobě pitné vody a mnoha dalších aplikací pro sladkou, procesní nebo slanou vodu. Můžete jej připojit přímo do vašeho potrubí, čímž ušetříte nákladné průtočné by-pass instalace a vyhnete se produkčním ztrátám. Díky digitální technologii Memosens nabízí Turbimax CUS52D maximální integritu procesů a dat, jednoduché ovládání a prediktivní údržbu.
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montáž
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Provedení
40 mm sensor
-
Rozměr
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Materiál
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Rozsah měření
0.000 to 4000 FNU
-
Krytí
IP68
-
Výstup/komunikace
Memosens
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Měření zákalu v:
pitné vodě a procesních vodách
slané vodě
úpravnách vod ve všech odvětvích -
Montáž
In-line in-situ, senzor s clampem, průtočná komora, senzor s clampem, výsuvné verze, senzor přímý, ponoření do otevřených kanálů
-
Rozsah měření
0,000 až 4 000 FNU
-
Princip měření
Nefelometrický zákalový senzor (90° rozptyl) v souladu s ISO 7027
-
Provedení
40mm senzor
-
Materiál
Verze z nerezové oceli: 1.4404
Plastová verze: hlavice senzoru: PEEK, stonek: PPS
Optická okénka: safír
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
40mm konstrukce, hygienická verze spony
320 × 40 mm -
Procesní teplota
Verze z nerezové oceli: −20 až 85 °C (0 až 185 °F)
Plastová verze: −20 až 60 °C (−4 až 140 °F) -
Procesní tlak
Verze z nerezové oceli: 0,5 až 10 bar abs
(7,3 až 145 psi abs)
Plastová verze: 0,5 až 6 bar abs
(7,3 až 87 psi abs) -
Teplotní čidlo
Verze z nerezové oceli: −20 až 85 °C
(0 až 185 °F)
Plastová verze: −20 až 60 °C
(−4 až 140 °F) -
Krytí
IP 68
-
Výstup/komunikace
Memosens
-
Další certifikace
ISO 7027
Digitální senzor pH
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E je digitální univerzální pH sonda pro stabilní procesy. Měří spolehlivě i v extrémních rozsazích pH a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky digitální technologii Memosens 2.0 je tento senzor pH odolný vůči vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a tím zvyšuje procesní bezpečnost a zjednodušuje ovládání. Jeho rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu. Senzor Memosens CPS11E je konstruován pro dlouhou provozní životnost a nízké nároky na údržbu a nabízí nejlepší hodnotu za dané náklady.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Dlouhodobé monitorování a řízení limitů v procesech se stabilními procesními podmínkami
Voda a úpravna vod -
Charakteristika
Digitální pH elektroda pro standardní aplikace v procesní a environmentální technologii s kruhovým spojem PTFE odpuzujícím nečistoty a zabudovaným teplotním senzorem
-
Rozsah měření
Aplikace A
• pH: 1 až 12
Aplikace B
• pH: 0 až 14
Aplikace F
• pH: 0 až 10 -
Princip měření
Gelová kompaktní elektroda s kruhovou diafragmou PTFE
-
Provedení
Všechny délky senzoru s teplotním čidlem
Pokročilá gelová technologie -
Materiál
Tělo senzoru: sklo vhodné pro proces
Sklo pH membrány: typ A, B, F
Kovový vývod: Ag/AgCl
Apertura: kruhová PTFE spojka, sterilizovatelná
O-kroužek: FKM
Procesní vývodka: PPS, vyztužení skleněným vláknem
Štítek: keramický, oxid kovu -
Rozměr
Průměr: 12 mm (0,47")
Délka stonku: 120, 225, 360 a 425 mm
(4,72", 8,86", 14,17" a 16,73") -
Procesní teplota
Aplikace A: −15 až 80 °C (5 až 176 °F)
Aplikace B: 0 až 135 °C (32 až 275 °F)
Aplikace F: 0 až 70 °C (32 až 158 °F) -
Procesní tlak
Aplikace A a B:
0,8 až 17 bar (11,6 až 246,5 psi) absolutní
Aplikace F:
0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní -
Teplotní čidlo
NTC 30K
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
S certifikáty ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex a INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 0, zóna 1 a zóna 2
-
Připojení
Induktivní, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0
-
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Další certifikace
Digital oxygen sensor
Memosens COS22E
Memosens COS22E is fully compliant to FDA and USP and thus suitable for hygienic and sterile applications. The sensor is low-maintenance and ensures long-term stability - even with frequent sterilization. Its trace version safeguards your products, process and plant equipment from oxygen influences. Thanks to Memosens 2.0 digital technology, COS22E offers extended storage of calibration and process data providing the perfect basis for predictive maintenance and efficient operation.
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Typické aplikace jsou:
– farmacie a biotechnologie: řízení procesů ve výrobě enzymů, kontrola přípravy kultur
.
– úpravny vod: napájecí voda do kotle, WFI (Water for Injection) -
Montáž
Montáž
-
Charakteristika
Digitální hygienický ampérometrický kyslíkový senzor
s maximální stabilitou měření skrze několik
sterilizačních cyklů dostupné ve dvou měřicích rozsazích -
Rozsah měření
Standardní senzor: 0 až 60 mg/l, 0 až 600 % SAT, 0 až 1 200 hPa, 0 až 100 % obj.
Stopový senzor: 0 až 10 mg/l, 0 až 120 % SAT, 0 až 250 hPa, 0 až 25 % obj. -
Princip měření
Princip měření
-
Provedení
Provedení
-
Materiál
Tělo senzoru: nerezová ocel 1.4435 (AISI 316L)
Procesní těsnění: FKM (USP<87>, <88> třída VI a FDA)
Procesní těsnění pro verze Ex: FKM (není v souladu s FDA)
Těsnění / O-kroužky: EPDM, FFKM (USP<87>, <88> třída VI a FDA)
Nipl stonku: nerezová ocel 1.4435 (AISI 316L), titan nebo slitina
Membrána krycí vrstvy: silikon (USP<87>, <88> třída VI a FDA) -
Rozměr
Průměr: 12 mm (0,47")
Délka stonku: 120, 160, 220, 320 a 420 mm
(4,72", 6,30", 8,66", 12,60" a 16,54") -
Procesní teplota
−5 až 135 °C (23 až 275 °F)
-
Procesní tlak
1 až 12 bar abs (14,5 až 174 psi)
-
Teplotní čidlo
NTC 22k
-
Připojení
Induktivní, bezkontaktní připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0
-
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Další certifikace
Digital conductivity sensor
Memosens CLS21E
Memosens CLS21E is a robust conductivity sensor for all water applications with medium conductivities. It provides you with precise and reliable measured values for optimum quality monitoring. The sensor is corrosion-free and features high mechanical stability ensuring a long operating life. Thanks to Memosens 2.0 digital technology, CLS21E combines maximum process and data integrity with simple operation. It facilitates predictive maintenance and provides the perfect basis for IIoT services.
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Povrchová voda + voda
Odpadní vody
Zpracovatelský průmysl
Oddělení médií
Průmyslová voda -
Charakteristika
Digitální dvouelektrodový senzor vodivosti
-
Rozsah měření
k = 1: 10 µS/cm až 20 mS/cm
-
Princip měření
Konduktivní senzor vodivosti s grafitovými elektrodami
-
Provedení
Dvouelektrodový senzor vodivosti s elektrodami uspořádanými paralelně
-
Materiál
Tělo senzoru: PES
Elektrody: grafit -
Rozměr
Průměr: 24 mm (0,94")
Délka: 61 mm (2,40") -
Procesní teplota
−20 až 135 °C při 3,5 bar abs
(−4 až 275 °F při 50 psi) -
Procesní tlak
17 bar abs při 20 °C
(246 psi při 68 °F) -
Teplotní čidlo
Pt1000
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
Připojení
Procesní připojení: DN 25, DN 40, G 1, NPT 1"
Připojení senzoru: induktivní, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0 -
Krytí
IP 68
Digitální měřicí kabel
CYK10
CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Rozsah měření
Vysokoimpedanční kabel není nutný
-
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Procesní tlak
max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.
-
Charakteristika
Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie.
Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV