Přehledné zobrazení výhod
-
The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.
-
Smooth and robust measurements
Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.
-
Simple commissioning
Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.
-
Comfortable operation
The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.
-
Optimal adaptation to your process requirements
The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Ultrazvukový snímač rozhraní
Turbimax CUS71DFixace:CUS71D- _ 2AVerze senzoru2se stěračemDélka kabelu:A15 m (48 ft), kabel. svorky -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Ponorná armatura
Flexdip CYA112Fixace:CYA112-AA _ _ ASchválení:ABez dalších schváleníPonorná trubka:AStandardníPřipojení senzoru:AG1 -
4
Modulární systém držáku
Flexdip CYH112Fixace:CYH112-A _ _ _ _ _ _Schválení:ABez dalšího schválení -
5
Ochranná stříška CYY101
Fixace:CYY101-AProvedení:ANerezová ocel, 320x300x270mm
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
Ultrazvukový snímač rozhraní
Turbimax CUS71D
Turbimax CUS71D kontinuálně monitoruje separační a přechodové zóny v čiřicích a usazovacích nádržích, čímž zajišťuje bezpečné, hospodárné a účinné sedimentační procesy. Poskytuje spolehlivé hodnoty v reálném čase pro rychlou regulaci ventilů a pohonů. Turbimax CUS71D je ideální snímač pro různé aplikace – od hlídání kvality vody na odtoku z ČOV až po optimalizaci čiření ve vodárnách.
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Kontinuální měření rozhraní v sedimentačních nádržích
-
Montáž
Ponořený senzor s pevně uchyceným kabelem
-
Rozsah měření
0,3 až 10 m (1 až 32 ft)
-
Princip měření
Měření doby echa ultrazvukového signálu
-
Materiál
Senzor: ABS a epoxidová pryskyřice
Stírátko: EPDM
Vnější plášť: Polyamid -
Rozměr
Průměr: 74 mm (2,9 palce)
Délka standardního senzoru: 68 mm (2,7 palce)
Délka senzoru se stírátkem: 135 mm (5,3 palce) -
Procesní teplota
1 až 50 °C (34 °F až 122 °F)
-
Procesní tlak
Standardní verze: 0 až 6 bar (0 a 87 psi)
Verze se stírátkem: 0 až 0,3 bar (0 až 4,4 psi) -
Teplotní čidlo
-
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Žádný
-
Připojení
Procesní připojení: G 1" a NPT 3/4"
Pevný kabel 15 m -
Krytí
IP 68
-
Výstup/komunikace
Binární výstup pro připojení k Liquiline CM44x
-
Další certifikace
EAC
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Fluorescence measurement
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Ponorná armatura
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 je modulární armatura ponorné instalace sond do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží. Umožňuje montáž téměř jakéhokoli sondy – na řetězu, pevně nebo na plováku – a je vybavena adaptérem pro rychlou a bezpečnou instalaci senzorů Memosens. Armatura poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje optimálně konfigurovat měření při nízkých nákladech.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Celkový chlór
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Modulární systém držáku
Flexdip CYH112
Držák Flexdip CYH112 je modulární systém pro snímače a armatury v otevřených jímkách, kanálech nebo nádržích. Umožňuje téměř jakýkoli druh upevnění, např. na podlahu, stěnu a zábradlí. Navíc je vhodný pro všechny typy instalace snímače – na řetěz, pevně nebo na plovák. Držák lze kdykoli prodloužit nebo upravit. Flexdip CYH112 poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje instalaci měřicí soustavy přímo na místě.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Celkový chlór
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody