Přehledné zobrazení výhod
-
The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology. -
Straightforward installation and commissioning
Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.
-
Simple and safe
The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.
-
Reliable medium flow and measurement
The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.
-
Flexibility for future requirements
The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
Technický spec. produkt Analýza CSOL
Fixace:CSOL-PA3WP1>>Parametr, Převodník:SKChlor/ChlordioxidPopis:PPanelAplikace:A3Povrchová vodaModifikace:WP1Smáčené části (plast)>Specifikace balíčku:TABalíček 01 CDP50 anel volného chlóru -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Fixace:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Schválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuDalší volby:FD2x digitální vstup, 2x digitální výstupVstup pro senzory:M22x digitální -
3
Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27
Fixace:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Rozsah průtoku:A>30 l/h (standardní nastavení průtoku)Schválení:AADo prostředí BNVMateriál průtočného modulu/těsnění:1PMMA/FKMMateriál dalších částí/těsnění:APVC/FKMProcesní připojení:12G1/4Konfigurace modulu:10Dezinfekce + pH + indikace průtokuModul 1:AABezModul 2:AABezModul 3:AABezModul 4:AABezModul 5:AABezModul 6:AABezModel přístroje:A11>>Namontované příslušenstvíNCVzorkovací ventil>>Namontované příslušenstvíNDSpínač průtoku>>Namontované příslušenstvíNBKontrolka indikace stavu>>Přiložené příslušenství:RB2x kabel M12, 10 m -
4
- F
- L
- E
- X
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51DFixace:CCS51D-AA11 _Schválení:AADo prostředí BNV + UKCA označeníAplikace:11Pitná nebo procesní voda>>Příslušenství namontované:NAAdaptér, CYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Digitální pH senzor
Memosens CPS31EFixace:CPS31E-AA7ASB2Schválení:AADo prostředí BNVTyp elektrody:7Základní verze, nulový bod pH 7.00, teplotní senzor NTC 30kRozsah použití:A1–12 pH, -15…80 °C, 0,8…4 bar (abs)Referenční systém:SB1 keramická diafragma, solné kroužky, nasycený KCl, Ag/AgClDélka stonku:2120 mm -
6
Digitální měřicí kabel
CYK10Fixace:CYK10-A031Délka kabelu:033 mSchválení:AProstředí bez nebezpečí výbuchuDélka kabelu:011,5mPřipojení kabelu:1Zakončení vodiči
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
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Fluorescence measurement
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27
Flowfit CYA27 allows for monitoring of up to 6 relevant parameters at the same time. Sensors installed in the assembly need a sample flow as low as 5 l/h (1.32 gph) for accurate measurement. This enables precise control of processes such as disinfection with minimum water loss. The assembly offers flexible mounting options, an integrated sampling valve and a cleaning and dosing module. A flow monitoring can ensure that your measurement is always operational.
-
Měřicí princip
Ozon
-
Aplikace
Pitná voda
Úpravny vod ve všech odvětvích
Méně odpouštěná vzorková voda -
Charakteristika
Průtočná armatura pro měření s více parametry
-
Provedení
Průtočná armatura s optimalizovanou cestou průtoku pro senzory dezinfekce a pro senzory 12 mm
volitelně: monitorování průtoku
volitelně: dávkování -
Materiál
Plexisklo (PMMA) s těsněním FKM
-
Rozměr
modulární, od W × H × D 165 × 155 × 73 mm (6,50" × 6,10" × 2,87") do 345 × 249,5 × 94 mm (13,58" × 9,82" × 3,70")
-
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Procesní tlak
0 až 4 bar (0 až 58 psi) relativní
-
Připojení
G 1/4" nebo adaptace
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51D
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance sensor for free chlorine. It provides high-precision measurement with long-term stability in drinking water, pool and process water and ensures consistent disinfection monitoring even at low water volumes. The free chlorine sensor features extremely fast response times guaranteeing efficient process control. Memosens CCS51D is not the latest Memosens generation. More information on the new Memosens CCS51E sensor with extended functionality here.
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Zaručení spolehlivé dezinfekce pitné vody
Procesní vody
Efektivní dávkování dezinfekčního činidla v bazénové vodě
Detekce nepřítomnosti nebo přítomnosti volného chlóru v technologických zařízeních
Zaručování bezpečnosti potravin a zajišťování hygienického balení a lahvování -
Charakteristika
Ampérometrické měření rozpuštěného volného chlóru
-
Rozsah měření
Stopový: 0 až 5 mg/l HOCl
Standardní: 0 to 20 mg/l HOCl
Vysoké hodnoty: 0 až 200 mg/l HOCl -
Měřicí metoda
Uzavřený měřicí senzor krytý membránou
Redukce volného chlóru na katodě -
Provedení
Uzavřený ampérometrický měřicí článek s dvěma elektrodami a membránou z PVDF
-
Materiál
Tělo senzoru: POM
Membrána: PVDF
Čepička membrány: PVDF
Těsnicí kroužek: FKM -
Rozměr
Průměr: 25 mm (0,98 palce)
Délka: 161 mm (6,34 palce) -
Procesní teplota
0 až 55 °C (32 až 130 °F), bez zamrzání
-
Procesní tlak
Max. 1 bar (max. 14,5 psi)
-
Teplotní čidlo
10k NTC integrovaný (Memosens)
-
Připojení
Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens
Digitální pH senzor
Memosens CPS31E
Memosens CPS31E je expertem na kompenzaci pH v dezinfekčních procesech. Poskytuje stabilní výsledky měření, čímž zajišťuje bezpečnost bazénové a pitné vody. Díky digitální technologii Memosens 2.0 poskytuje přístroj CPS31E dokonalý datový základ pro prediktivní údržbu, nabízí snadnou obsluhu a delší provozuschopnost procesu, protože jej lze kalibrovat v laboratoři a rychle vyměnit na místě. Senzor je odolný proti vlhkosti a díky 3 volitelným spojům je vhodný pro minimální vodivost.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
• Pitná voda
• Bazénová voda
• Kompenzace pH během měření volného chlóru -
Charakteristika
Digitální pH elektroda pro standardní aplikace v pitné vodě a bazénové vodě
-
Rozsah měření
pH 1 až 13
-
Princip měření
Reference s gelovou náplní, s jednou až třemi keramickými spojkami, volitelně zásobník soli
-
Provedení
Všechny délky senzoru s teplotním čidlem
-
Materiál
Tělo senzoru: sklo vhodné pro proces
pH membrána: sklo, typ A
Kovový vývod Ag/AgCl
Otevřená apertura: keramická spojka
O-kroužek: FKM
Procesní vývodka: PPS, vyztužení skleněným vláknem
Štítek: keramický, oxid kovu -
Rozměr
Průměr: 12 mm (0,47")
Délka stonku: 120 mm (4,70") -
Procesní teplota
−15 až 80 °C (5 až 176 °F)
-
Procesní tlak
0,8 až 4 bar (11,6 až 58 psi) (absolutní)
-
Teplotní čidlo
NTC 30k
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
S certifikáty ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex a INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 0, zóna 1 a zóna 2.
-
Připojení
Induktivní, bezkontaktní připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0
-
Krytí
IP 68
Digitální měřicí kabel
CYK10
CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Rozsah měření
Vysokoimpedanční kabel není nutný
-
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Procesní tlak
max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.
-
Charakteristika
Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie.
Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV