Promass S is at the forefront in hygienic design and dedicated to applications in the food and beverage industry requiring optimal cleanability. The self‐drainable single-tube system ensures careful treatment of fluids. With its innovative remote transmitter Promass S 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Dedicated to applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions
Device properties
Large range of hygienic process connections
3-A and EHEDG conform
Fast recovery from CIP/SIP
Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Výhody
Increased process safety – easily cleanable and fully self-drainable tube design
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Waldbrand Destillerie uses Teqwave to continuously measure the alcohol concentration. The device can compensate for cross-influences and can be adapted to beverage-specific properties
Thanks to inline viscosity measurement, a ketchup producer can continuously control the quality during production, save time waiting for lab results and avoid product losses and reduce unplanned costs
Snadno čistitelný přístroj s jednotrubicovým samovyprazdňovacím systémem ve verzi s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG. Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V; hygienické pouzdro připojení senzoru se stupněm krytí IP 69. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný přístroj s jednotrubicovým samovyprazdňovacím systémem ve verzi s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG. Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V; hygienické pouzdro připojení senzoru se stupněm krytí IP 69. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hygienické certifikáty a schválení
cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný přístroj s jednotrubicovým samovyprazdňovacím systémem ve verzi s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný přístroj s jednotrubicovým samovyprazdňovacím systémem ve verzi s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG. Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 V/V; hygienické pouzdro připojení senzoru se stupněm krytí IP 69. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi Pouzdro připojení senzoru (standardní): AlSi10Mg, lakované Pouzdro připojení senzoru (volitelná možnost): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, potahovaný; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .