Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Bar stock thermowell iTHERM TT151 for use in heavy duty industrial applications

iTHERM ModuLine TT151

Bar stock thermowell for safe and reliable temperature measurements in heavy duty industrial applications

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. procesní tlak (statický)

    500 bar (7 252 psi)
    Podle dané konfigurace

  • Maximální standardní délka zanoření

    1500 mm

Oblast použití

The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.

  • Protects the temperature sensor against physical and chemical stress

  • High robustness for challenging process conditions

  • Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)

  • For use in pipes, vessels or tanks

  • Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)

Výhody

  • TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock

  • Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • Wide range of dimensions, materials and process connections available

  • Inovativní měření teploty – iTHERM StrongSens

    Inovativní měření teploty – robustní teplotní senzor pro vysoce přesné měření a přesné řízení procesů. Odolnost proti vibracím až do 60 g.