Spolehlivá prevence, sledování a úprava odpadních vod
Potravinářský a nápojový průmysl používá vodu především jako surovinu pro čištění a výrobu a po jejím použití je následně likvidována jako odpadní voda. V závislosti na složení a úrovni znečištění se odpadní voda upravuje a znovu používá jako procesní voda, nebo se čistí a poté se vypouští do prostředí či kanalizačního systému. To je jediný způsob, jak lze zaručit dodržování přísných předpisů na ochranu životního prostředí.
19 %
celosvětové spotřeby vody pochází z průmyslových aplikací. Převážná většina je vyžadována v potravinářském a nápojovém průmyslu..
Naše nabídka
Kdekoli se vyrábí potraviny, dochází k akumulaci odpadních vod. Nelze se vyhnout těmto vysokým požadavkům a problematickým místům. Pomůžeme vám dodržovat přísné předpisy na ochranu životního prostředí a optimalizovat vaše procesy a náklady související s odpadními vodami pomocí naší inteligentní měřicí technologie. Poskytneme vám podporu v následujících aspektech
Zmenšení objemu
Monitorování množství
Snížení úrovní kontaminace
Úprava neutralizací
Dodržování vládních předpisů na ochranu životního prostředí
Aplikace
Prevence vzniku odpadních vod
Objem odpadních vod lze během procesu snížit používáním měřicí technologie při vypouštění produktů z linek. Můžete přispět k ochraně životního prostředí a úsporám nákladů snížením množství proplachových vod, účinným oddělením fází mezi dvěma produkty nebo mezi produktem a čisticím roztokem.
Naše expertíza v předmětném oboru
Rozhraní fází lze optimálně nastavit, pokud se spolehnete na správnou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser.
Jedním z nejdůležitějších prvních kroků je sledování spotřeby vody, protože pouze tehdy lze provést příslušná opatření.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše magneticko-indukční průtokoměry přesně měří objem použité čerstvé vody a rovněž množství odpadních vod. Odpadní vody lze analyzovat buď přímo v daném místě, nebo v laboratoři.
Veškeré odpadní vody, které se nashromáždí během procesu čištění, se musí neutralizovat, než se vypustí do kanalizační sítě. Tím se zaručí dodržení přísných prahových hodnot stanovených v předpisech na ochranu životního prostředí.
Naše expertíza v předmětném oboru
Neutralizační nádrže, vyrovnávací nádrže a skladovací nádrže obsahující kyselé a alkalické roztoky jsou monitorovány inovativní měřicí technologií společnosti Endress+Hauser.
V oblasti průběžného měření hodnoty pH se spolehněte na digitální senzory pH s technologií Memosens.
Sledujte průtočný objem pomocí vysoce přesných magneticko-indukčních průtokoměrů.
Předcházejte přeplnění svých nádrží prostřednictvím limitních spínačů hladiny z řady Liquiphant.
V souladu s vládními předpisy se parametry, jako například pH, teplota a množství odpadních vod, nejen průběžně monitorují, ale rovněž se zaznamenávají.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše záznamníky dat okamžitě zjistí, pokud se překročí tolerance prahové hodnoty, a vygenerují alarm. Plně automatizovaný odběrač vzorků z řady Liquistation odebírá vzorky pravidelně, aby bylo možné analyzovat další parametry, jako například CHSK (chemická spotřeba kyslíku).
Jestliže je klíčovým požadavkem spolehlivé vzorkování, spolehněte se na automatické odběrače vzorků vody.
Zdokonalte své záznamy dat pomocí pokročilého záznamníku dat Memograph RSG45.
Důrazně se doporučuje zajistit pravidelnou údržbu veškeré instrumentace. Existují různé volitelné možnosti uzavření odpovídající smlouvy o údržbě se společností Endress+Hauser, která může zahrnovat vše od měření pH a obsahu kyslíku přes analyzátory až po pravidelnou výměnu spotřebních materiálů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Od prohlídek až po služby preventivní údržby – společnost Endress+Hauser vám pomůže stanovit vhodný režim provádění údržby v souladu se specifickými požadavky vašeho provozu. Vyplynou pro vás následující výhody:
Zaručená transparentnost z hlediska objemu a složení odpadních vod
Minimalizace odstávek a nákladů
Prodloužení životního cyklu vaší měřicí instrumentace a výrobních systémů
Zlepšete využitelnost procesů a udržte svůj provoz v bezpečném, konzistentním a hospodárném chodu tím, že se spolehnete na naše průmyslové služby údržby.
Optimalizujte výkonnost svých provozních aktiv na základě služeb optimalizace údržby od společnosti Endress+Hauser
Řešení modulárních panelů pro spolehlivý a bezpečný monitoring
Surovou vodu, procesní vody nebo odpadní vody lze efektivně monitorovat pomocí modulárních, prostorově úsporných analytických panelů. Tím se usnadní každodenní integrace do provozu a samotný provoz.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše panelová řešení, která lze dodat s přípravou vzorků, nebo bez ní, jsou modulární, variabilní a konstruovaná speciálně podle vašich parametrů požadovaných analýz.
Spolehněte se na analytické panely pro monitorování vody poskytující všechny signály z měření pro řízení procesu a pro diagnostiku.
Zjednodušte úlohy analytických měření pomocí analytických monitorovacích panelů. Panely je možné snadno uzpůsobit požadavkům zákazníka.
Jejich zavedením se zvyšuje bezpečnost provozu, kvalita a hospodárnost.
Zjistěte více o procesech a příslušných místech měření
V průmyslových aplikacích voda prochází dlouhou cestou od čerpání surové nebo čerstvé vody u zdroje k různým výrobním procesům a poté buď přímo, nebo nepřímo k místu vypouštění mimo závod. Zjistěte více o tom, jak lze měřicí technologii použít k optimální prevenci, monitoringu a úpravám nahromaděných odpadních vod.
Výhody
Společnost Endress+Hauser se může pochlubit více než 60 lety zkušeností v segmentu potravinářského a nápojového průmyslu, zvláště v oblasti odpadních průmyslových vod. Zákazníci po celém světě důvěřují našim rozsáhlým znalostem a schopnostem v oboru měřicích technologií, automatizace a služeb. Rozumíme specifickým problematickým výzvám souvisejícím s kvalitou, náklady a vládními předpisy. Naše zkušené týmy průmyslových a aplikačních expertů vám mohou pomoci nalézt vždy tu správnou měřicí technologii.
o ~15 %
nižší spotřeba vody na základě optimalizace separační fáze pomocí měřicí technologie
o 40 %
delší životní cyklus našich digitálních analytických senzorů
> 2 miliony
magneticko-indukčních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser v provozu po celém světě
Společnost Wernsing Feinkost GmbH spoléhá na měřicí techniku a inženýrství od společnosti Endress+Hauser, aby zajistila hladký a nepřetržitý provoz čističky odpadních vod.
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Automatizovaný monitoring fosfátů pomocí Liquiline System CA80PH pomáhá potravinářské společnosti Pasfrost zaručovat shodu s přísnými limitními hodnotami pro její odpadní průmyslovou vodu.
Společnost Pasfrost spoléhá na Memosens CLS82D ohledně měření vodivosti v provozu na recyklaci vody. Senzor poskytuje přesná měření i při velmi nízkých hodnotách vodivosti.
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření hladiny
Měření hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce výšky hladiny v kapalinách a sypkých látkách.
Měření tlaku
Měření tlaku
Výkonné přístroje pro procesní tlak, diferenční tlak, hladinu a průtok.
Software
Software
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Účinnost
Optimize Clean-In-Place (CIP) processes in the food industry
Optimize Clean-In-Place (CIP) processes in the food industry with innovative flow, level, pressure, temperature and analytical sensor technology.
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Naše zkušenosti z vodárenství ve více než 100 zemích světa pomáhají zvýšit bezpečnost a využitelnost moderních technologií, optimalizovat náklady a poskytnout co největší podporu v rámci řízení rizik.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .