Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nejmenší převodník pro senzory Memosens

Liquiline Compact CM82 je určen pro senzory pH, ORP, vodivosti a kyslíku

Potřebujete v provozu měřit v místech s omezeným instalačním prostorem? Potřebujete ve výrobním procesu vysokou využitelnost měřicí techniky? Pokud ano, máme pro vás perfektní převodník: Liquiline Compact CM82. Jeho pouzdro je tak štíhlé, že se vejde společně se senzorem do téměř jakékoli armatury. Přes své minimalistické rozměry je nabitý nejmodernější technologií převodníků s parametrizací přes Bluetooth z jakéhokoli zařízení se systémem iOS nebo Android.

Zabezpečení připojení Bluetooth na nejvyšší úrovni

Stáhněte si bezplatnou aplikaci SmartBlue z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store. Tato aplikace zobrazí všechna místa měření, která jsou v dosahu Bluetooth tabletu a chytrého telefonu. Prostřednictvím aplikace SmartBlue je rovněž možné pohodlně provádět nastavení a diagnostiku. Mimochodem, připojení Bluetooth je jedinečným způsobem zabezpečené proti neoprávněnému přístupu třetími stranami, jak potvrdil německý Fraunhoferův institut pro aplikované a integrované zabezpečení (AISEC).

Využijte výhod technologie Memosens

Liquiline Compact CM82 je kompatibilní se všemi převodníky, analyzátory a vzorkovači na platformě Liquiline. To znamená, že senzory stejného typu můžete používat na všech místech měření: lze připojit všechny senzory pH, ORP, vodivosti a kyslíku s modrou bajonetovou hlavicí Memosens. K dispozici jsou veškeré výhody, které přináší technologie Memosens, jako například 100% spolehlivý přenos dat a okamžité měření ihned po zapojení díky předkalibrovaným senzorům.

Ideální do omezeného instalačního prostoru

Jakožto dvouvodičové zařízení napájené po smyčce je CM82 možné připojit přímo k PLC, který slouží současně jako napájecí zdroj, a tím odpadá nutnost přivést k zařízení samostatný napájecí kabel. Kabel pro připojení senzoru také odpadá, neboť senzor je zapojený přímo do převodníku. Důsledkem je měřicí místo, jehož nároky na prostor a jednoduchost připojení by jen sotva mohly být nižší.

Nastavení vašeho místa měření je stále zachováváno

Pokud konfigurujete měření s CM82, všechna nastavení se uloží přímo do zařízení. V případě výměny senzoru zůstává převodník – a tím také nastavení místa měření – vždy nadále na svém místě. Není tak nutné parametry nastavovat znovu. Převodník CM82 navíc načte všechny údaje o senzoru a kalibrační data uložená v hlavici senzoru Memosens. Díky tomu je senzor automaticky detekován během několika sekund a po výměně senzoru měření okamžitě znovu naběhne.

Liquiline Compact CM82 – nejmenší převodník pro senzory Memosens ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 – nejmenší převodník pro senzory Memosens.

Konfigurace a diagnostika se pohodlně provádí na vašem tabletu nebo chytrém telefonu. ©Endress+Hauser

Aplikace SmartBlue zobrazí všechna zařízení CM82, která jsou v dosahu Bluetooth vašeho tabletu a chytrého telefonu. Aplikace rovněž umožňuje pohodlně konfigurovat a diagnostikovat zařízení.