Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Vedoucí postavení na trhu

Společnost Frost & Sullivan udělila společnosti Endress+Hauser ocenění „Global Market Leadership Award“ (ocenění za vedoucí postavení na celosvětovém trhu) za její magneticko-indukční průtokoměry

Vzhledem k objemu instalované základny zařízení čítající více než 2 miliony přístrojů zaujímá společnost Endress+Hauser přední místo na trhu magneticko-indukčních průtokoměrů. Americká konzultační společnost Frost & Sullivan došla k tomuto závěru po provedení rozsáhlého průzkumu trhu a konkurenčního prostředí, a společnosti Endress+Hauser tak udělila ocenění „Global Market Leadership Award“ (ocenění za vedoucí postavení na celosvětovém trhu).

Tohoto uznání se této společnosti dostalo během galavečera spojeného s předáváním ocenění pořádaného společností Frost & Sullivan v Kalifornii. „Úspěch společnosti Endress+Hauser souvisí s jejím intenzivním zaměřením na zákazníky a vysokou úrovní inovací,“ říká Dr. Rajender Thusu, průmyslový analytik společnosti Frost & Sullivan. Tato společnost významně investuje do výzkumu a vývoje produktů, aby byla schopna uspokojovat požadavky svých zákazníků v oblasti měření průtoku kapalin.

Zástupci Frost & Sullivan zdůraznili úzkou spolupráci společnosti se zákazníky. „Naším cílem je pomáhat našim zákazníkům vytvářet jejich procesy spolehlivým, bezpečným, udržitelným a hospodárným způsobem. Abychom toho dosáhli, s našimi zákazníky úzce spolupracujeme již od velmi brzkých fází návrhu produktů až po uvedení do provozu a po celou dobu životnosti,“ říká Dr. Bernd-Josef Schäfer, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser Flowtec, koncernového kompetenčního centra pro technologie měření průtoku ve švýcarském Reinachu.

Produkty a služby pro individuální požadavky

Produktové portfolio společnosti Endress+Hauser v oblasti magneticko-indukčních průtokoměrů zaručuje přesné měření objemového průtoku bez omezení produkčních průtoků nebo poklesu tlaku. Výsledkem je menší objem odstávek zařízení a vyšší produktivita, která přispívá k nižším celkovým provozním nákladům. „Většina našich zákazníků si cení kombinace nejmodernějších magneticko-indukčních přístrojů na měření průtoku a širokého rozsahu služeb, které nabízíme,“ zdůrazňuje Bernd-Josef Schäfer.

Vedle svého rozsáhlého portfolia měřicích přístrojů společnost Endress+Hauser nabízí rovněž celosvětově poskytované služby podpory, které zákazníkům umožňují optimalizovat jejich procesy v celém životním cyklu jejich provozů a tím zvyšovat konkurenceschopnost jejich společností. K těmto službám náleží kalibrace, diagnostika, opravy, konstrukční činnosti, uvedení do provozu a údržba.

Špičkové technologie

Magneticko-indukční průtokoměry od společnosti Endress+Hauser, které se vyznačují pokročilými konstrukčními prvky, jako například technologií Heartbeat, podporují různé komunikační protokoly, mimo jiné EtherNet/IP a PROFINET, které zajišťují snadnou přístupnost informací.

Díky technologii Heartbeat mají přístroje, jako například řada průtokoměrů Proline, schopnost automonitoringu. Skutečnost, že jsou poskytována diagnostická upozornění ohledně procesu a přístrojů v souladu s NE 107, umožňuje detekci a nápravu různých vlivů a změn dříve, než v jejich důsledku dojde k ovlivnění daného procesu – to vše v průběhu výroby.

Kontaktujte nás

Máte jakékoli dotazy k ocenění za celosvětově vůdčí pozici na trhu?
Velmi rádi vám poskytneme další materiály nebo vás zkontaktujeme s našimi odborníky.

Společnosti Endress+Hauser bylo uděleno ocenění Global Market Leadership Award za její magneticko-indukční průtokoměry ©Endress+Hauser

Společnost Frost & Sullivan udělila společnosti Endress+Hauser ocenění Global Market Leadership Award (ocenění za vedoucí postavení na celosvětovém trhu) za její magneticko-indukční průtokoměry.

Společnost Endress+Hauser vyrábí technologie na měření průtoku na šesti pracovištích ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser vyrábí technologie na měření průtoku na šesti pracovištích ve Švýcarsku, Francii, USA, v Číně, Indii a Brazílii, a to s využitím nejmodernější logistiky výroby.

Nový provoz v Suzhou v Číně je určen pro přístroje s extrémně velkými světlostmi potrubí. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser kalibruje průtokoměry po celém světě podle stejných standardů. Nový provoz v Suzhou je určen pro přístroje s extrémně velkými světlostmi potrubí až 3 metry.