Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Další růst společnosti Endress+Hauser v Číně

V Suzhou byl slavnostně otevřen třetí provoz

Pouhých pět let po předchozím posledním rozšířením svých aktivit v Číně koncern Endress+Hauser znovu navýšil své výrobní kapacity otevřením třetího provozu v Suzhou, 100 kilometrů západně od Šanghaje. Tento závod na ploše 16 500 čtverečních metrů pomůže koncernu uspokojit nebývale vysoký nárůst poptávky na Dálném východě.

Slavnostní otevření nové budovy umístěné v Suzhou Industrial Park, průmyslové zóně o rozloze 450 čtverečních kilometrů, kde sídlí více než 20 000 společností, proběhlo dnes za přítomnosti zástupců vlády a obchodních kruhů a rovněž zákazníků a zaměstnanců. Nový závod zajistí další kapacitu technologickým centrům pro měření průtoku, analýzu kapalin a měření teplot.

„Investice zhruba 44 miliónů eur podtrhuje obrovskou důležitost čínského trhu,“ prohlásil Dr. Bernd-Josef Schäfer, výkonný ředitel společnosti Endress+Hauser Flowtec specializované na technologie měření průtoku se sídlem ve švýcarském Reinachu. Prostorné, moderní a příkladně osvětlené výrobní haly a kanceláře poskytují ideální podmínky k dalšímu uspokojování potřeb čínského trhu a přání zákazníků.

Nový systém kalibrace průtokoměrů nastavuje nová měřítka

Vedle svého rozsáhlého portfolia měřicích přístrojů společnost Endress+Hauser nabízí rovněž široký sortiment celosvětově poskytovaných služeb, které zákazníkům umožňují optimalizovat jejich procesy v celém životním cyklu jejich provozů. Výsledkem je vyšší produktivita a konkurenceschopnost na základě různých nových možností, jako například plně návazná kalibrace měřicích přístrojů.

Do dnešních dnů byl závod společnosti Endress+Hauser v Suzhou schopen zajišťovat kalibraci průtokoměrů s jmenovitou světlostí mezi 2 a 1 200 milimetry. Největší a nejmodernější kalibrační zařízení koncernu nyní nastavuje nová měřítka.

V budoucnosti bude společnost schopna kalibrovat magneticko-indukční průtokoměry v Číně s jmenovitou světlostí až 3 000 milimetrů s maximální nejistotou měření ±0,066 procenta. To odpovídá odchylce pouze 100 mililitrů na 200 litrů média – tedy jedné sklence na sekt na celou vanu vody.

Obor vodohospodářství a čištění odpadních vod podporuje růst

Magneticko-indukční průtokoměry s velkými světlostmi se v oboru vodohospodářství a čištění odpadních vod používají běžně. Jedním z nejdůležitějších cílů Číny je zlepšení dodávek vody na celém území země. Během posledních několika let se společnost Endress+Hauser na tomto rostoucím trhu prosadila se svými vysoce kvalitními měřicími přístroji, které spolehlivě a přesně měří průtok vody v úpravnách, čistírnách odpadních vod a rozvodných stanicích.

„Abychom mohli rychle a flexibilně reagovat na regionální změny a příležitosti k dalšímu růstu na lokálních trzích a abychom soustavně zůstávali v blízkosti našich zákazníků, průběžně rozšiřujeme naše výrobní závody po celém světě,“ vysvětluje Matthias Altendorf, generální ředitel koncernu Endress+Hauser, ohledně strategie udržitelného růstu koncernu. „Toto je zvlášť důležité v podmínkách vysoce dynamického trhu, jakým je na příklad Čína.“

Společnost se pyšní silným zastoupením v Číně

Společnost Endress+Hauser zahájila činnost svého vlastního prodejního centra v Číně již v roce 1995. Dnes v Šanghaji, Pekingu a 11 dalších pobočkách pracuje více než 420 zaměstnanců prodeje. Provoz v Suzhou zaměřený na průtokoměry byl otevřen v roce 2004 a po něm následoval druhý provoz na výrobu zařízení pro měření hladiny, tlaku a teploty a analýzu kapalin. Ve výrobě v Suzhou pracuje přibližně 290 zaměstnanců, kteří vedle čínského trhu zajišťují dodávky také do dalších zemí asijského regionu.

Společnost Analytik Jena specializovaná na obor laboratorní analýzy má v Číně také silné zastoupení s přibližně stovkou zaměstnanců. Tato pobočka společnosti Endress+Hauser provozuje své čtyři závody v Říši středu již od roku 2001 a zaměřuje se na analytickou instrumentaci a odvětví life sciences.

Vyšší výrobní kapacita v Suzhou, Čína. ©Endress+Hauser

Vyšší výrobní kapacita: společnost Endress+Hauser má od nynějška v Číně k dispozici další provozní prostory s plochou 16 500 čtverečních metrů ve městě Suzhou.

Nový provoz je určen pro extrémně velké přístroje se světlostí potrubí až tři metry. ©Endress+Hauser

Jedinečná přesnost: Nový provoz v Suzhou je určen pro extrémně velké přístroje se světlostí potrubí až tři metry.

Slavnostní otevření třetího provozu v Suzhou. ©Endress+Hauser

Slavnostní otevření třetího provozu v Suzhou.

Kontakt