Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser na veletrhu SPS IPC Drives 2017

Inovativní produkty a služby pro obor procesní automatizace

Společnost Endress+Hauser představí novou řadu přístrojů pro měření průtoku a rovněž nové portfolio přístrojů pro radarové měření hladiny na veletrhu SPS IPC Drives (28.–30. listopadu 2017) v německém Norimberku. Společnost bude prezentovat své inovativní služby a řešení k oblastem digitalizace a procesní automatizace a rovněž první teploměr se schopností autokalibrace iTHERM TrustSens, vyvinutý pro potravinářský a nápojový a farmaceutický průmysl.

Měřicí technologie: jednoduše inteligentní a připravené pro budoucnost

Nová řada přístrojů Proline 300/500 představuje technologii na měření průtoku optimalizovanou pro průmyslové použití s rozšířenou paletou možných aplikací a vyšší výkonností. Místo měření je vybaveno pro budoucnost díky Wi-Fi a novým parametrům pro diagnostiku zařízení a procesů, které zaručují vysokou bezpečnost procesu a produktu. Správa dat HistoROM a technologie Heartbeat rovněž významně přispívají k dalšímu vylepšení.

Portfolio zařízení pro radarové měření doplňují modely Micropilot FMR60, FMR62 a FMR67. Společnost Endress+Hauser nyní zkombinovala schopnost radarového měření v pásmu 113 GHz a zařízení se správnou radarovou frekvencí pro každou aplikaci, bez ohledu na to, zda se jedná o 1, 6, 26, nebo 80 GHz. Nová zařízení Micropilot jsou první radarová zařízení s technologií 80 GHz vyvinutá v souladu s IEC 61508, a proto splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost.

100% shoda s předpisy, 0% nároky na práci

Společnost Endress+Hauser představuje na veletrhu SPS IPC Drives nový teploměr s jedinečnou technologií senzoru se schopností autokalibrace. Teploměr iTHERM TrustSens v hygienickém provedení je navržen pro zákazníky v life sciences a potravinářském a nápojovém průmyslu, kde se vyžaduje úplná shoda s předpisy FDA nebo GMP. Tento teploměr, který bude uveden na trh v blízké době, nabízí vysokou úroveň spolehlivosti procesu a využitelnosti systému díky soustavné autokalibraci přímo v lince. Tím je vyloučeno riziko nedodržení předpisů během výroby.

Odhalte, co se skrývá za digitalizací a IIoT

IIoT je víc než jen mediální bublina. Digitalizace a připojení na vysokém stupni mezi výrobními jednotkami zvyšují využitelnost systému a efektivitu výroby, čímž zaručují schopnost konkurovat na trhu i v budoucnosti. Prostřednictvím ucelených výrobních a obchodních procesů v kombinaci s inteligentními měřicími přístroji se schopností autokalibrace společnost Endress+Hauser vytváří společně se svými zákazníky automatizační řešení, která přinesou revoluci do výrobních procesů a současně tyto procesy zjednoduší.

Objevte nové produkty na vlastní oči v hale 4A, stánek 135 – my, People for Process Automation, se již těšíme na zajímavé rozhovory.

Endress+Hauser na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku, Německo. ©Endress+Hauser

Kontakt