Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Zařízení pro měření částic

Monitorování částic v emisích a vzduchu v místnosti

obrázek zařízení pro měření částic
9 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si 6 z 9 produktů

Zařízení pro měření částic

Náš vyhledávač produktů vám pomůže vyhledat vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové komponenty pomocí charakteristik produktu.

O zařízeních na měření částic

Udržitelná ochrana životního prostředí závisí na detekci a přesném měření emisí prachu a částic. Důvodem je skutečnost, že prachové částice, zejména z průmyslových podniků, mají významný dopad na lidi a přírodní oblasti. Stále důležitější je také monitorování částic v ovzduší v místnostech. Se svým rozsáhlým portfoliem výrobků pro malé i velké měřicí rozsahy a průměry plynových kanálů nabízíme vhodná řešení i pro náročné měřicí úlohy, jako je měření prachu ve vlhkých plynech. K dispozici jsou samozřejmě také přístroje s testováním vhodnosti a přístroje s automatickým testováním nulového a referenčního bodu. U některých přístrojů lze zvolit funkce, jako je monitorování znečištění nebo automatické samočinné vyrovnání, které doplňují vynikající vlastnosti našich přístrojů pro měření prachu.

Měření prachu

V závislosti na okrajových podmínkách může být pro zjišťování koncentrace prachu vhodnější měření rozptýleného světla nebo transmitance. U principu měření transmitance je měření založeno na zeslabení světelného paprsku absorpcí světla částicemi. U principu měření rozptýleného světla jsou na výběr dvě možnosti: Při zpětném rozptylu se měří světlo odražené od částic. Při přímém rozptylu slouží jako měřená veličina záření rozptýlené lomem nebo difrakcí v přímém směru dopadajícího světla. Všechny tyto principy měření nabízíme ve svých prachoměrech, abychom mohli optimálně uspokojit různé požadavky měřicích úloh.

Měření rozptýleného světla: Správná volba pro malé koncentrace prachu

Při měření rozptýleného světla je vyzařované světlo rozptýleno částicemi ve směsi plynů a detekováno citlivým přijímačem. Princip rozptýleného světla je díky své vysoké citlivosti vhodný zejména pro nízké koncentrace prachu, dokonce i pod 1 mg/m3. V závislosti na specifických požadavcích systému a vlastnostech částic lze použít buď přímý, nebo zpětný rozptyl. Oba principy měření poskytují stabilní a opakovatelné výsledky měření bez ohledu na rychlost proudění plynu, vlhkost nebo náboje prachových částic. Jako zkušený výrobce zařízení pro měření prachu dodáváme měřicí zařízení s přímým i zpětným rozptylem.

Technologie měření propustnosti: měření při vysoké koncentraci prachu a nehomogenním prostředí

Technologie měření propustnosti zjišťuje útlum světla prachovými částicemi. Transmitanční přístroje pro měření prachu jsou vhodné pro střední až vysoké koncentrace prachu a velké průměry plynových kanálů. Oblastmi použití jsou monitorování emisí a procesů a monitorování vzduchu v místnostech. Měřicí zařízení měří v celém průměru plynového potrubí, což částečně kompenzuje nehomogenity v rozložení částic. To vede k velmi reprezentativním výsledkům měření. Přístroje nevystupují do plynového potrubí, a proto nepřicházejí do přímého kontaktu s agresivními procesními plyny. Volitelná funkce korekce znečištění kompenzuje postupné znečištění optických ploch. Výsledky měření lze vyvést jako koncentraci prachu nebo v transmitanci, absorbanci a opacitě.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Dust and particle measuring devices PDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
download icon Stahovat
document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Stahovat
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Stahovat