Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 mV až +1 500 mV
-
Procesní teplota
−15 °C až 130 °C
-
Procesní tlak
max. 8 bar
Oblast použití
Ceraliquid CPS42D je vysoce výkonná digitální technologie pro náročné chemické aplikace, média s nízkou vodivostí nebo se značným obsahem organických rozpouštědel. Senzor se vyznačuje rychlou odezvou a zaručuje vysokou spolehlivost v technologii i v aplikacích s rychle se měnícím médiem. Ceraliquid CPS42D není nejnovější generací Memosens. Kliknutím sem získáte informace o novém senzoru Memosens CPS42E s rozšířenými funkcemi.
Média s velmi nízkou vodivostí nebo podstatně vyšším podílem organických rozpouštědel nebo alkoholů a rychle se měnících médií:
Chemický průmysl
Elektrárny, např. napájecí voda do kotlů
Biotechnologie, např. injekční voda (WFI)
Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Odolný vůči elektrodovým jedům díky průběžnému doplňování můstkového elektrolytu KCl a oddělenému referenčnímu vedení
Použitelný při velmi nízké vodivosti (= 5 µS/cm) díky kapalnému elektrolytu KCl
Pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
Perfektně se hodí pro rychle se měnící média: Kombinace kapalného elektrolytu KCl a keramické membrány umožňuje rychlou dobu odezvy.
Maximální procesní spolehlivost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu
Ukládání specifických dat senzoru a procesu do paměti senzoru usnadňuje preventivní údržbu
Nízké provozní náklady díky minimálním odstávkám provozu a prodloužené životnosti senzoru
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Ceraliquid CPS42 / CPS42D / CPS43
Redox electrodes,analog and digital with Memosens technology and
reference electrode, each with ceramic diaphragm and liquid KCl e
lectrolyteEN CS 01/05/2005Jazyk:
English
Verze:
01/05/2005
Velikost souboru:
753.1 KB
Název souboru:
TI373CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH/ORP a referenční polocely
Senzory s technologií Memosens a analogové senzory
EN CS 04/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 11/11/201631/12/201101/04/2009Jazyk:
English
Verze:
11/11/2016
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN CS 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Jazyk:
English
Verze:
22/02/2016
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
435.2 KB
Název souboru:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN CS 01/03/202218/02/202108/03/2016Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
508.1 KB
Název souboru:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
pH a ORP elektrody Krátké instrukce
Přeprava, kalibrace, čištění, instalace
EN CS 01/04/200701/09/1999Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2007
Velikost souboru:
119.5 KB
Název souboru:
pH_ORP_zkr.návod_SD050C.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN CS 01/03/2007Jazyk:
English
Verze:
01/03/2007
Velikost souboru:
284.4 KB
Název souboru:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS12D-, CPS42D-, CPS72D-, CPS92D-
Declaration number: HE_01072_01.18
Additional information: Siemens SN29500EN CS 28/11/2018Jazyk:
English
Verze:
28/11/2018
Velikost souboru:
430.9 KB
Název souboru:
HE_01072_01.18.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS41D-, CPS42D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-
Declaration number: EC_00385_02.16EN CS 22/07/2017Jazyk:
English
Verze:
22/07/2017
Velikost souboru:
556.7 KB
Název souboru:
EC_00385_02.16.pdf
-