Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
Max. 80 °C (176 °F)
-
Procesní tlak
Max. 4 bar při 20 °C
(max. 58 psi při 68 °F)
Oblast použití
Ponorná armatura Dipfit CPA111 je určena do otevřených a uzavřených nádrží. Nabízí místo pro tři senzory, které lze snadno namontovat a odmontovat přes bajonetový adaptér. Nastavitelná příruba poskytuje potřebnou flexibilitu pro univerzální použití. Dipfit představuje efektivní řešení instalace senzorů při úpravě a čištění vod a odpadních vod.
Dipfit CPA111 je určena pro univerzální použití v otevřených nádržích, kanálech a uzavřených nádržích:
v čistírnách odpadních vod
v úpravnách vody
Je vhodná pro instalace do tlaku 4 bary.
Výhody
Jednoduchá montáž a demontáž držáku elektrod díky bajonetovému adaptéru
Flexibilní hloubka ponoření díky nastavitelné přírubě
Zjednodušuje instalaci tím, že poskytuje tři montážní pozice pro senzory o délce 120 mm nebo volitelnou čisticí jednotku
Vyrobeno z polypropylenového materiálu šetrného k životnímu prostředí
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CPA 111
Immersion assembly
EN CS 30/09/201501/04/1998Jazyk:
English
Verze:
30/09/2015
Velikost souboru:
749.3 KB
Název souboru:
TI00112CEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Dipsys CPA111 Návod na obsluhu
Ponorná armatura pro měření pH/redox
EN CS 30/09/201501/06/200701/03/2000Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2000
Velikost souboru:
260 KB
Název souboru:
CPA111 (BA112C).pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Kits for CPA111
Spare part kits for CPA111
EN CS 05/05/2025Jazyk:
English
Verze:
05/05/2025
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
71466710 Anleitung Kits CPA111 2025-01.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CxA O-ring
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27,
12mm electrodes with PG13.5 thread)EN CS 21/05/2021Jazyk:
English
Verze:
21/05/2021
Velikost souboru:
590.4 KB
Název souboru:
EA01355CEN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611EN CS 01/11/1997Jazyk:
English
Verze:
01/11/1997
Velikost souboru:
129.6 KB
Název souboru:
SD038CA2.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN CS 01/11/1997Jazyk:
English
Verze:
01/11/1997
Velikost souboru:
167.7 KB
Název souboru:
Sd034ca2.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsJazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenJazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
Jazyk:
French
Verze:
15/04/2020
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
CS01638CFR-0120-Gold leaching.pdf
-