Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
k = 0,01: 0–20 µS/cm
k = 0,1: 0–200 µS/cm -
Procesní teplota
max. 130 °C (150 °C / 30 min.)
(max. 266 °F (302 °F / 30 min.) -
Procesní tlak
max. 12 bar při 20 °C
(174 psi při 68 °F)
Oblast použití
Condumax CLS15 je ideální volbou pro měření vodivosti v nízkém rozsahu. Funguje spolehlivě a přesně v širokém spektru aplikací – dokonce i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento snímač s nízkými nároky na údržbu a dlouhou životností má nejvyšší poměr kvalita/cena.
ConduMax CLS15 měří vodivost v čisté a ultračisté vodě pro monitorování a kontrolu:
Iontoměničů
Reverzní osmózy
Chladicí vody
Destilace
Oplach a čištění čipů
Senzor může být použit v elektrárnách pro:
odplyněnou vodivost
měření pH s diferenciální vodivostí
S mezinárodně schválenou certifikací proti výbuchu, jako je ATEX a FM, je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Spolehlivé a přesné měření nízkých vodivostí
Snadné čištění leštěných měřících ploch
Sterilizovatelnost
Robustní konstrukce pro vysokou trvanlivost
Různé konstanty cely poskytují široký rozsah měření
-
Certifikát kvality s uvedením individuální konstantou cely
Videa
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Snímac vodivosti Condumax W CLS15
Česká verze - 06/2003
Snímace se dvema elektrodami v provedení s pevným kabelem nebo zásuvnou hlavicí s integrovaným teplotním cidlem Pt 100. Konstanta vodivého článku k = 0.01 cm-1 nebo k = 0.1 cm-1
EN CS 31/10/201410/09/201201/08/200701/10/200601/06/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2003
Velikost souboru:
964.9 KB
Název souboru:
TI109Ccs_CLS15.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Snímac vodivosti Condumax W CLS15
Snímace se dvema elektrodami v provedení s pevným kabelem nebo zásuvnou
hlavicí s integrovaným teplotním cidlem Pt 100.
Konstanta vodivého článku
k = 0.01 cm-1 nebo k = 0.1 cm-1EN CS 31/10/201410/09/201201/08/200701/10/200601/06/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2003
Velikost souboru:
964.9 KB
Název souboru:
TI109Ccs_CLS15.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Condumax CLS15/16/21
Pro kontaktní měření vodivosti v kapalinách
EN CS 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
962.4 KB
Název souboru:
BA01148CCS_0622-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN CS 02/02/202603/07/2025Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
496.4 KB
Název souboru:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 12/04/2024Jazyk:
English
Verze:
12/04/2024
Velikost souboru:
602.6 KB
Název souboru:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN CS 26/09/2024Jazyk:
English
Verze:
26/09/2024
Velikost souboru:
511 KB
Název souboru:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (only CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B and CLS21)EN CS 26/02/2026Jazyk:
English
Verze:
26/02/2026
Velikost souboru:
498.8 KB
Název souboru:
XA03711CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Konduktivní senzory vodivosti
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN CS 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Jazyk:
Czech
Verze:
10/01/2024
Velikost souboru:
501.6 KB
Název souboru:
XA00083CCS_1423-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
16/10/2024
Velikost souboru:
494.9 KB
Název souboru:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-