Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
100 µS/cm až 2 000 mS/cm konstanta cely k: 6,3 1/cm
-
Procesní teplota
Procesní teplota: −10 °C až +125 °C
(14 °F až 257 °F)
Sterilizace: 150 °C / 5 bar (max. 60 min)
(302 °F / 72.5 psi) -
Procesní tlak
12 bar (174 psi) / 20 °C (68 °F)
8 bar (116 psi) / 125 °C (257 °F)
Oblast použití
Induktivní snímač vodivosti Indumax CLS54 chrání veškeré výrobky a procesy, u nichž je nutné splnit nejpřísnější požadavky na hygienické a sterilní prostředí. Jeho vynikající výkon s jedinečným hygienickým provedením zajišťuje nejvyšší bezpečnost a kvalitu produktů.
Indumax CLS54 měří toroidní vodivost v hygienickém prostředí nápojů a potravin a Life-Science, jako například:
Separace fází směsí produkt/voda a produkt/produkt v potrubních soustavách
Řízení procesů CIP (čištění na místě) ve vratné větvi
Řízení koncentrace v procesu doplnění prostředků CIP
Monitorování produktu v potrubních systémech, stáčírnách, zajištění kvality
Monitorování úniků produktů
Unikátní hygienický design má certifikaci EHEDG a 3A
Výhody
Unikátní hygienické provedení zabraňuje kontaminaci
Disponuje certifikací pro hygienické a sterilní aplikace
Potravinářský bezešvý „virgin“ PEEK
Certifikovaná biokompatibilita dle USP Class VI
Vhodný pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)
-
V souladu s EG 2023/2006 a 1935/2004
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
| Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
|---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technické informace Indumax H CLS54
Induktivní snímac vodivosti v hygienickém provedení pro pouzití v
potravinárském, nápojovém a farmaceutickém prumyslu a v biotechnologii.EN CS 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2007
Velikost souboru:
623.5 KB
Název souboru:
CLS54_TI400Ccs_0907.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Indumax CLS54
Senzor vodivosti
EN CS 17/02/202619/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
17/02/2026
Velikost souboru:
990.4 KB
Název souboru:
BA01591CCS_0526-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN CS 01/12/2007Jazyk:
English
Verze:
01/12/2007
Velikost souboru:
505 KB
Název souboru:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 31/01/202220/10/2021Jazyk:
English
Verze:
31/01/2022
Velikost souboru:
459.6 KB
Název souboru:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Indumax CLS54
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature applications
CHN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 14/07/2025Jazyk:
English
Verze:
14/07/2025
Velikost souboru:
522 KB
Název souboru:
XA03593CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA CLS50D, CLS50, CLS54
Safety instructions for electrical equipment for explosion-hazardous areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA00182C, BA01591CEN CS 09/01/202601/03/2022Jazyk:
English
Verze:
09/01/2026
Velikost souboru:
495.7 KB
Název souboru:
XA02375CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN CS 19/02/202624/03/2022Jazyk:
English
Verze:
19/02/2026
Velikost souboru:
505.9 KB
Název souboru:
XA02836CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN CS 16/01/201301/04/2006Jazyk:
English
Verze:
16/01/2013
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
02/02/2026
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-