Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Memosens CPS76E - Digital combined pH/ORP sensor for chemical processes and poisoning media

Combined pH/ORP sensor
Memosens CPS76E

Memosens 2.0 combined electrode for chemical processes and poisoning media

CPS76E
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    ORP: −1 500 až 1 500 mV
    Aplikace B
    • pH: 0 až 14
    Aplikace H
    • pH: 0 až 12

  • Procesní teplota

    Aplikace B a H:
    0 až 140 °C (32 až 284 °F)
    TB verze:
    0 až 140 °C (32 až 284 °F)
    Verze TU, TP (tlaková reference):
    0 až 140 °C (32 až 284 °F) (140 °C (284 °F) pouze pro sterilizaci)
    maximálně 100 °C (212 °F) v průběžném provozu při tlakové ztrátě T > 100 °C (212 °F)

  • Procesní tlak

    Aplikace A a B:0,8 až 14 bar (11,6 až 203 psi) absolutní
    Aplikace F: 0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní

Oblast použití

Memosens CPS76E is the heavy-duty specialist for simultaneous pH and ORP measurement. Its unique, contamination-resistant reference guarantees stable measurement in polluted, poisoning media and in media with low conductivity. Thanks to Memosens 2.0 digital technology, CPS76E combines maximum process integrity with simple operation. It resists moisture, enables lab calibration and offers extended storage of calibration and process data providing the perfect basis for predictive maintenance.

Processes in chemical industry and monitoring of processes with:

  • Quickly changing pH or ORP values

  • High proportion of electrode poisons such as H2S

With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO approvals for use in hazardous areas, zones 0, 1 and 2.

Výhody

  • Memosens 2.0 offers extended storage of calibration and process data, enabling better trend identification and providing a future-proof basis for predictive maintenance and enhanced IIoT services.

  • Simultaneous measurement of pH, ORP and rH values (in rH mode) provides a better process overview and allows for a tighter process control.

  • Its optional pressurized reference ensures reliable measurement in blocking media, such as dispersions.

  • Unique ion trap prevents poisoning of the electrode's junction and reference ensuring a long sensor lifetime.

  • Flexible installation thanks to optional upside-down mounting.

  • Maximum process safety through non-contact, inductive signal transmission.

  • Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime.

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products