©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Oblast použití
The switching unit FTL325P is used for point level detection in liquid tanks and bulk material silos, also in hazardous explosion areas. Also suitable for liquid detection in pipes for dry running protection for pumps and overfill prevention for tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Up to 3 measuring devices for two-point control and point level detection. Functional safety up to SIL3 in accordance to IEC 61508 using Liquiphant with electronic insert FEL57.
Switching unit with intrinsically safe signal circuit for connection to Liquiphant or Soliphant.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +158°F) and DIN version only +50°C
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals
Výhody
Nivotester FTL325P for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)
Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas
Functional safety up to SIL2 through line monitoring. Simplified proof testing to WHG/SIL by pressing push-button
DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet
Simple wiring using pluggable terminal blocks
Inputs are galvanically isolated from each other, from the mains and from the outputs
Výběr produktů z řady Extended
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Charakteristika/aplikace
Spínací jednotka s technologií PFM pro montáž na lištu Jiskrově bezpečné Nejvyšší bezpečnostní úroveň SIL
Speciální produkty
Pokud jsou senzory redundantní, SIL3
Dodávka/komunikace
85...253 V AC, 20...30 V AC/ 20...60 V DC
Okolní teplota
Jednoduchá instalace: −20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F) Montáž na lištu: −20 °C až 50 °C (−4 °F až 122 °F)
Komunikace
1 kanál: 1 hladina SPDT + 1 alarm SPST 3 kanály: 3 hladiny SPDT + 1 alarm SPST
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC
Bezpečnostní schválení
Prevence proti přeplnění WHG SIL
Charakteristika/aplikace
Spínací jednotka s technologií PFM pro montáž na lištu Jiskrově bezpečné
Dodávka/komunikace
85...253 V AC, 20...30 V AC / 20...60 V DC
Okolní teplota
Jednoduchá instalace: −20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F) Montáž na lištu: −20 °C až 50 °C (−4 °F až 122 °F)
Komunikace
1 kanál: 1 hladina SPDT + 1 alarm SPST 3 kanály: 3 hladiny SPDT + 1 alarm SPST
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
Bezpečnostní schválení
Prevence proti přeplnění WHG SIL
Nejstahovanější
Product family: Nivotester
Productroot: FTL325N-, FTL325P-
Declaration number: UK_00076_01.21
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
306.3 KB
Název souboru:
UK_00076_01.21.pdf
Product family: Nivotester
Product root: FTL325N-, FTL325P-
Declaration number: EC_00528_02.17
Jazyk:
English
Verze:
20/10/2021
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
EC_00528_03.21.pdf
65 dokumenty
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
29/09/2020
28/06/2019
14/08/2015
01/02/2003
Jazyk:
English
Verze:
29/09/2020
Velikost souboru:
579.8 KB
Název souboru:
TI00350FEN_1520.pdf
Nivotester FTL325P, single-channel
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
29/09/2020
28/06/2019
Jazyk:
English
Verze:
29/09/2020
Velikost souboru:
618.6 KB
Název souboru:
BA01971FEN_0220.pdf
Nivotester FTL325P, 3-channel
Vibronic
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
21/06/2021
29/09/2020
28/06/2019
Jazyk:
English
Verze:
21/06/2021
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
BA01970FEN_0321.pdf
Nivotester FTL325P jednokanálový
Vibrační
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
29/09/2020
28/06/2019
Jazyk:
Czech
Verze:
29/09/2020
Velikost souboru:
549.4 KB
Název souboru:
KA01431FCS_0220.pdf
Nivotester FTL325P, trojkanálový
Vibrační
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
21/06/2021
29/09/2020
28/06/2019
Jazyk:
Czech
Verze:
21/06/2021
Velikost souboru:
888.1 KB
Název souboru:
KA01432FCS_0321.pdf
KA Nivotester FTL325P, trojkanálový
Detektor hladiny se vstupem PFM
Vibrační
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
18/06/2024
Jazyk:
Czech
Verze:
18/06/2024
Velikost souboru:
369 KB
Název souboru:
KA01702FCS_0124-00.pdf
KA Nivotester FTL325P, jednokanálový
Detektor hladiny se vstupem PFM
Vibrační
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
18/06/2024
Jazyk:
Czech
Verze:
18/06/2024
Velikost souboru:
351.9 KB
Název souboru:
KA01701FCS_0124-00.pdf
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest Self test
EN
CS
German Spanish French Italian Dutch Russian Chinese
27/02/2017
01/03/2002
Jazyk:
English
Verze:
27/02/2017
Velikost souboru:
227.1 KB
Název souboru:
KA00147FA6_1316.pdf
Nivotester FTL325
Betriebsanleitung
Mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer Liquiphant und Soliphant
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Dutch Russian
24/07/2015
16/02/2004
01/04/2001
Jazyk:
English
Verze:
24/07/2015
Velikost souboru:
605.2 KB
Název souboru:
KA00168FA6_1315.pdf
Nivotester FTL325P-#1#1
Návod na obsluhu
Limitní spínač hladiny se vstupem PFM
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Dutch Portuguese Russian
24/07/2015
01/04/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2001
Velikost souboru:
474.7 KB
Název souboru:
FTL325P_1_Ka167Fcs_0201.pdf
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše