Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Měření hladiny plovákovým spínačem

Detekce limitní hladiny v kapalinách

Měření hladiny plovákovým spínačem
1 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si všech 1 z 1 produktů

Měření hladiny plovákovým spínačem

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.

O měření hladiny plovákovým spínačem

Plovákový spínač FTS20 je jednoduché a cenově výhodné řešení pro detekci limitní hladiny ve vhodných kapalinách. Používá se především v nádržích a nádobách jako ochrana čerpadel nebo hladinový alarm v otevřených nádržích, např. v kanalizačních sítích odpadních vod. Plovákový spínač má dvě možnosti výstupu, spínací signál NAMUR, nebo přepínací kontakt. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si naše zařízení Liquifloat pro aplikace na detekci limitní hladiny.

Měření plovákovým spínačem: princip měření

Spínač se vznáší nahoru a dolů na hladině kapaliny, přičemž nainstalovaný senzor snímá jeho polohu a iniciuje jednotlivá přepnutí.

Výhody

  • Spolehlivá a cenově výhodná detekce limitní hladiny kapalin
  • Elektrické připojení podle normy NAMUR pro prostředí s nebezpečím výbuchu (do zóny 1) nebo přepínací kontakt (AC/DC) pro univerzální standardní aplikace