Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Pro náročné aplikace: 80 GHz radar Mikropilot

Navrženo pro speciální požadavky: Ty vaše.

Radarový senzor 80 GHz Mikropilot s optickými tlačítky

Nová generace našeho radaru Micropilot 80 GHz ve volném prostoru splňuje vaše individuální požadavky na bezpečnější a efektivnější procesy v závodě. Snadný vzdálený přístup zajišťuje maximální bezpečnost lidí. Průvodci sloužící k řízenému nastavení a testování zabraňují lidským chybám. Naše technologie Heartbeat s detekcí pěny vám pomůže zlepšit efektivitu vašeho závodu. Šířka pásma radarového senzoru 80 GHz je vhodná prakticky pro všechny radarové aplikace v chemickém průmyslu, včetně náročných aplikací.

Výhody

  • Široké portfolio: Široká škála zařízení 80 GHz-Micropilot zahrnuje některé nové funkce, například zařízení určená pro použití v aplikacích při obzvláště vysokých nebo nízkých teplotách.
  • Bezpečnost: Kromě našich více než dvacetiletých zkušeností v oblasti SIL chrání vaše zaměstnance mnoho průvodců a vzdálený přístup k přístroji prostřednictvím aplikace a zajišťuje optimální bezpečnost procesu.
  • Technologie Heartbeat: Technologie Heartbeat a radarový index přesnosti (RAI) nabízejí ověřování s návazností, což výrazně snižuje nároky na kalibraci a dokumentaci.
  • Jednoduchost: Díky intuitivnímu ovládání s daty v reálném čase a prezentaci dat v souladu se standardy NAMUR lze problémy řešit rychle a snadno. Všechny parametry jsou chráněny proti neúmyslným změnám.
  • Odolnost vůči budoucnosti: Nová řada radarových zařízení je investicí do digitální budoucnosti. Zahrnuje nové nejmodernější komunikační možnosti, jako je Ethernet-APL pro vysokorychlostní přenos dat a standardizované sítě.
Mikropilot pro chemické aplikace a ropný a plynárenský průmysl ©Endress+Hauser

Mnoho oblastí použití

Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, naše nová generace 80GHz radarů je vhodná pro nejnáročnější aplikace až do 450 °C a 160 barů. Tato zařízení byla od základu vyvinuta v souladu s normou IEC 61508 a na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti SIL. Díky široké nabídce dostupných měřicích přístrojů a řešením pro budoucnost, jako je Ethernet-APL, je nová řada schopna splnit vaše požadavky.

Micropilot - Chytrá bezpečnost ©Endress+Hauser

Maximální bezpečnost

Bez ohledu na vaše individuální bezpečnostní požadavky je naše generace radarových zařízení pokryje. Funkce, jako je vzdálená analýza a ovládání prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu, zajišťují zaměstnancům maximální ochranu při instalaci a používání zařízení. To je výhodné zejména v nebezpečných nebo obtížně přístupných oblastech.

Jasného snížení systematických chyb je dosaženo například použitím průvodců při uzamykání SIL nebo při zkušebním testování. V případě, že je třeba vyměnit zařízení, mohou vaši techničtí pracovníci použít paměť HistoROM k rychlému přenosu parametrů bez ztráty dat.

Mikropilot s technologií Heartbeat ©Endress+Hauser

Technologie Heartbeat

Díky technologii Heartbeat s diagnostickými, monitorovacími a ověřovacími funkcemi je nová generace radarových senzorů 80 GHz připravena na digitální budoucnost. Všechna zařízení splňují očekávání technologie zítřka - již dnes! Nesrovnalosti, jako je například tvorba pěny, jsou detekovány rychle a spolehlivě. Prediktivní údržba zvyšuje bezpečnost procesu a prodlužuje intervaly údržby. Permanentní procesní diagnostika a autodiagnostika zvyšují efektivitu a produktivitu procesů v zařízení.

Díky technologii Heartbeat a radarovému indexu přesnosti (RAI) je možné sledovatelné ověření podle normy DIN ISO 9001. To poskytuje základ pro prodloužení kalibračních cyklů a snížení pracnosti a nákladů na dokumentaci. Ověření probíhá přímo v místě měření za méně než tři minuty, bez nutnosti vyjmout přístroj nebo přerušit proces. Dokumentace se vytváří automaticky.

Micropilot - Vysoká teplota ©Endress+Hauser

Rozsahy vysokých teplot

Jsou vaše procesy obzvláště náročné na měřicí techniku, například z hlediska procesních tlaků nebo vysokých teplot v reakčních nádobách? Zde lze bez problémů použít přístroj Micropilot FMR62B, a to jak v měnících se médiích, tak i v případě pohyblivých ploch nebo míchadel, od -196 °C do 450 °C a od -1 do 160 barů. Vysoce přesný výkon 80GHz radaru vám poskytne přesné výsledky měření i v mnoha dalších aplikacích.

Důležitým faktorem je úzký úhel vyzařování. Další výhody: Řízené zkušební jízdy pro testování SIL, kontrolní součet (CRC) pro všechna nastavení bezpečnostních parametrů a detekce pěny díky technologii Heartbeat.

Micropilot - Chytrá bezpečnost ©Endress+Hauser

Nebezpečné produkty

Pokud se vyrábějí extrémně nebezpečné meziprodukty, je třeba při skladování dodržovat nejpřísnější bezpečnostní opatření. Zde se uplatní nová konstrukce radarového senzoru a vysoká úroveň odborných znalostí společnosti Endress+Hauser v oblasti SIL. Všechna zařízení jsou vhodná pro aplikace SIL2, s homogenní redundancí dokonce až do SIL3. Byly plně vyvinuty v souladu s normou IEC 61508 , což vede k mimořádně vysoké úrovni diagnostiky.

Keramické procesní oddělení, dodatečné skleněné těsnění a vysoce odolné materiály zvyšují bezpečnost zařízení. Bezúdržbové a intuitivní ovládání zajišťuje ochranu zaměstnanců před možnými riziky.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Stahovat
document icon
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
download icon Stahovat
document icon
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
download icon Stahovat