Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Coriolisův průtokoměr Dosimass / 8BE pro plnění a stáčení

Dosimass
Coriolisův průtokoměr

Kompaktní senzor s ultrakompaktním převodníkem

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,15 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 18 000 kg/h (0 až 660 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −40 až +125 °C (−40 až +257 °F)
    150 °C povoleno po dobu 1 h

  • Max. procesní tlak

    PN 40

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Dosimass je speciálně určen pro aplikace plnění a lahvování. Měří se jím přímo objemový a hmotnostní průtok. Teplotní a hustotní kompenzace zajišťuje maximální opakovatelnost. Byl vyvinut pro aplikace, kde prostor hraje důležitou roli. Dosimass je často volen systémovými integrátory, projektanty měřicích stanic a výrobci zařízení.

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako je viskozita a hustota

  • Měření nejrůznějších kapalin v rámci řízení nepřetržitého provozu a v aplikacích dávkování.

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitý průměr: DN 8 až 25 (3/8 až 1")

  • Různá procesní připojení odpovídající hygienické normě 3A

  • Senzor je čistitelný metodou CIP/SIP

  • Robustní ultrakompaktní těleso převodníku

  • Pulzní/frekvenční/spínací výstup, Modbus RS485

  • Převodník lze výborně a snadno čistit

Výhody

  • Vysoká provozní bezpečnost – vysoká přesnost měření různých médií i ve velmi krátkých časech plnění

  • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • Univerzální a časově úsporné elektrické zapojení – zástrčka

  • Rychlé uvedení do provozu – přednastavené zařízení

  • Automatická obnova dat po provedeném servisu

Videa

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products